분배 블록, 정션 박스 커넥터 및 유럽형 커넥터

분배 블록, 정션 박스 커넥터 및 유럽형 커넥터

쉽고 편리함

정션 박스 커넥터는 매우 간편합니다. 피복 분리하여 삽입하면 끝납니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

검색 위치 분배 블록, 정션 박스 커넥터 및 유럽형 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

푸쉬-인 및 스크류 연결 기술이 적용된 분배 블록은 즉시 연결 가능하며 다양한 핀 수, 마운팅 옵션 및 색상으로 제공됩니다. 정션 박스 및 유럽형 커넥터는 모든 빌딩 설치 시 필수 부품입니다. 피닉스컨택트의 정션 박스 커넥터는 푸쉬-인 연결방식의 투명한 하우징과 함께 제공됩니다. 단선 및 연선을 위한 다양한 버전의 유럽형 커넥터 중에서 선택할 수 있습니다.

이점

  • 수동 브리징 없는 빠른 마운팅을 위한 즉시 사용 가능한 블록으로 최대 80% 시간 절약
  • 다양한 마운팅 옵션을 통한 유연한 설정: DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅
  • 가로 마운팅으로 DIN 레일에서 최대 50%의 공간 절약
  • 지능적 스프링 메커니즘을 통한 낮은 삽입력 및 높은 인발력
  • 시각적 검사가 가능한 투명한 정션 박스 커넥터 하우징
  • 통합 테스트 개방부로 인해 마운팅 후 즉시 측정 가능
  • 설계 공학적 전선 보호로 인한 안전한 연결

즉시 사용 가능한 푸쉬-인 분배 블록 – 포장을 풀고 연결하기만 하면 모든 작업이 완료!

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배  

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배

즉시 연결 가능한 블록을 사용하면 수동 브리징이 필요 없는 빠른 조립이 가능하고 최대 80%의 시간이 절약됩니다.

2개의 단자점이 있는 단일 레이어뿐만 아니라 4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다.

피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 PTFIX 분배 블록을 시스템에 맞게 이상적으로 조정할 수 있습니다.

공구가 필요 없고 제한된 공간에서 사용 가능

피닉스컨택트의 정션 박스 및 유럽형 커넥터  

피닉스컨택트의 정션 박스 및 유럽형 커넥터

손쉬운 공간 절약형 배선: 피닉스컨택트의 정션 박스 커넥터를 사용하면 손쉬운 공간 절약형 배선이 가능합니다.

안전한 배선
피닉스컨택트의 컴팩트 정션 박스 커넥터는 투명한 하우징을 통해 시각적 검사를 수행할 수 있습니다. 따라서 배선이 더욱 안전해집니다.

손쉬운 전선 삽입
유럽형 커넥터는 최대 25 mm2의 단선 및 연선에 사용할 수 있습니다. 각기둥 모양의 클램핑 부품은 전선 삽입을 용이하게 합니다. 따라서 페룰이 없는 전선의 경우에도 안정적으로 접점을 설정할 수 있습니다.

MPI 마이크로 전위 분배기

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 미니어처 포맷의 정션 박스 커넥터  

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 미니어처 포맷의 정션 박스 커넥터

마이크로 정션 박스 커넥터를 사용하여 제한된 공간의 서브 배전반 및 분기 박스에서 전위를 분배하십시오. 이 분배 블록은 빌딩 설치의 요구 사항에 맞게 특별히 개발되었습니다.

  • DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 표준에 따라 설계됨
  • 공구가 필요 없는 직접 연결 기술을 통한 사전 처리된 단선의 시간 절약형 연결
  • 50% 낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
  • 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 안전한 사용 및 작동
  • 모든 일반 테스트 탐침용 테스트 설비
  • 모든 전선 타입 및 0.14 mm² - 1.5 mm² 케이블 사이즈의 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166