개요로 돌아가기

클라우드에서의 세이프티

인터넷을 통해 세이프티 관련 데이터를 PROFICLOUD로 전송하여 작동 성능을 더욱 향상시키십시오.

클라우드에서의 세이프티
클라우드에서의 세이프티 – 효율성 향상을 위한 새로운 접근 방법

클라우드에서의 세이프티 – 효율성 향상을 위한 새로운 접근 방법

클라우드 기반 애플리케이션은 사람, 데이터 및 프로세스를 하나로 연결하는 완전히 새로운 기능을 제공합니다. 또한 여기에서 세이프티 관련 데이터가 중요한 역할을 수행합니다. 그 방법이 궁금하십니까?

아래에서는 피닉스컨택트의 클라우드 기반 세이프트 솔루션을 사용하여 작동 성능을 향상시킬 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 피닉스컨택트의 PROFINET 기반 클라우드 솔루션으로 디지털 세계에서 경쟁력을 확보하십시오.  

이점

  • 언제 어디서나 프로세스 및 세이프티 데이터에 액세스할 수 있으므로 최고 수준의 가용성 보장
  • 데이터, 자원 및 기계를 전체적으로 고려하여 생산성 향상
  • 사전 예방적 유지 관리를 통한 장애 및 다운타임 최소화
  • TLS 암호화를 사용한 안전하고 인증된 통신

효율성 향상을 위한 클라우드 기반 세이프티 솔루션

Proficloud에서의 세이프티

사물 인터넷(IoT)을 통해 세이프티 시스템 데이터에 액세스하고 이를 의미 있는 정보로 변환하면 시스템 운영자 또는 기계 제조업체는 막대한 잠재력을 발휘할 수 있습니다.

  • 클라우드 장치를 사용하여 세이프티 관련 데이터를 클라우드로 전송
  • 클라우드에서 프로세스 및 세이프티 데이터를 지속적으로 결합 및 모니터링
  • 언제 어디서나 수집된 정보를 모바일 엔드 장치에서 평가

클라우드 장치

컨트롤 캐비닛용 클라우드 가능 보안 및 비보안 I/O

필드 설치용 클라우드 가능 보안 및 비보안 I/O

클라우드의 세이프티가 제공하는 기회

시스템 운영자 또는 기계 제조업체인 고객은 피닉스컨택트의 Proficloud 솔루션으로 사용자 동작 분석 등을 수행하여 작동 순서를 향상시킬 수 있습니다. 또는 분석을 수행하여 인체 공학적 측면에서 기계 설계를 최적화할 수 있습니다. 또한 실시간 데이터 분석을 통해 사전 예방적 유지 관리가 가능하므로 릴레이와 같은 마모가 발생할 수 있는 컴포넌트를 시기 적절하게 교체하여 기계의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다.

적용 예제

몇 가지 적용 예제와 클라우드 기반 세이프티 솔루션이 제공할 수 있는 새로운 기회에 대해 알아보겠습니다.

사용자는 기계 운전자이고 사용자의 시스템에서 빈번하게 중단이 발생합니다.

비상 끄기 시스템이 작동하고 도어가 열릴 때 생산이 중단됩니다.

클라우드 기반 세이프티 솔루션을 사용한 솔루션 제안

클라우드에 연결된 도어 스위치 및 비상 정지 버튼의 초기 실시간 데이터 분석은 기계가 작동했던 기간과 다른 프로세스 파라미터가 존재했는지를 보여줍니다. 잠재적 프로세스 파라미터에는 처리량, 낭비 등이 포함됩니다.

한 단계 더 나아가 유사하게 설계된 기계 또는 다른 제조업체의 기계로 비교 분석을 수행합니다. 또한 다양한 생산 단계에서 유사한 기계의 성능을 비교할 수 있습니다.

이로부터 결함 있는 설계 또는 잘못된 작동에 대한 결론을 얻고 생산성 향상을 위한 방안을 도출할 수 있습니다.

사용자는 기계 운전자이고 기계는 정기적으로 청소 또는 유지 관리됩니다.

사용자는 기계의 운전 속도를 모니터링하고 작동 모드가 변경되거나 기계의 속도가 감소하는지 주의를 기울입니다. 그러나 세이프티 도어가 설정 작업 도중에 매우 자주 닫혀 있습니다.

클라우드 기반 세이프티 솔루션을 사용한 솔루션 제안

세이프티 도어 연동 장치, 작동 모드와 관련된 확인 장치 및 안전 속도 프로파일과 같은 세이프티 관련 신호는 클라우드에서 실시간으로 수집되어 분석을 위해 제공됩니다. 이를 통해 조작 방지 조치인 타당성 검사와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 

사용자는 기계 운전자이고 사용자의 시스템에 유지 관리가 자주 필요합니다.

예정되지 않은 빈번한 유지 관리로 인해 릴레이, 밸브 및 기계식 스위치와 같은 세이프티 관련 마모 컴포넌트가 과도하게 로드됩니다.

클라우드 기반 세이프티 솔루션을 사용한 솔루션 제안

세이프티 도어가 너무 자주 열리는 경우 기계가 예상대로 작동하지 않고 더 높은 수준의 유지 관리가 필요하다는 표시일 수 있습니다. 기계 운전자인 사용자가 해결 방안을 찾을 수 있습니다. 이는 기계식 도어 연동 장치의 증가된 작동으로 서비스 수명이 단축되고 원래의 작동 수명(PL 계산을 위한 임무 시간)이 영향을 받기 때문입니다. 

사용자는 교량과 수문의 모니터링을 담당합니다.

강으로 인해 개별 시스템에 직접 액세스할 수 없습니다. 따라서 널리 분산된 균형 다리와 수문은 제어실에서 중앙 집중식으로 제어됩니다.

클라우드 기반 세이프티 솔루션을 사용한 솔루션 제안

피닉스컨택트의 클라우드 솔루션을 세이프티 관련 데이터용 케이블 대신 사용하십시오. 예를 들어, 교량을 원격으로 모니터링하거나 교량을 올리고 내리거나 비상 끄기 시스템을 작동할 수 있습니다. 또한 모니터링 이미지를 클라우드에 직접 전송하여 클라우드에서 처리할 수 있습니다.

PROFICLOUD – 산업용 클라우드 솔루션

PROFICLOUD를 사용한 사물 인터넷(IoT)  

PROFICLOUD를 사용한 사물 인터넷(IoT)

PROFICLOUD를 통해 피닉스컨택트는 클라우드 가능 자동화 컴포넌트 및 클라우드 서비스의 효율적인 통합을 위한 개방형 IoT 플랫폼을 제공합니다.

PROFICLOUD를 사용하여 여러 위치에 걸쳐 생산 시스템을 안전하게 네트워크화할 수 있습니다. 이를 위해 시스템 커플러를 통해 PROFINET 네트워크를 연결하면 됩니다.

당사 제품군의 턴키 서비스를 사용하거나 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용하여 고유한 개별 클라우드 서비스를 만들 수 있습니다.

TLS 암호화를 통해 보호된 통신

안전한 TLS 암호화  

안전한 TLS 암호화

PROFICLOUD와의 통신은 TLS 1.2로 암호화됩니다.

PROFICLOUD와 연결된 모든 장치 및 서비스는 항상 인출 연결을 설정합니다. 이는 클라우드가 참가자에 연결되는 것이 아니라 모든 참가자가 PROFICLOUD에 연결된다는 것을 의미합니다.

따라서 인터넷으로부터 Proficloud 참가자에 원치 않는 연결이 설정되는 것이 방지됩니다.


개요로 돌아가기
소프트웨어
적용된 세이프티
SafetyBridge

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

추가 정보