원격 제어

유연한 원격 액세스

유연한 원격 액세스

일관된 통신을 보장하고 항상 모든 프로세스의 개요를 파악하십시오.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

  • 원격 제어
    원격 제어

    연속 프로세스 데이터 모니터링 및 시스템 제어

검색 위치 원격 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

기존 시스템 엔지니어링에서 공공 시설 및 폐기물 처리 공장에 이르는 다양한 분야에서 모든 프로세스 상태의 지속적인 파악과 관련한 요구 사항이 점차 높아지고 있습니다. 피닉스컨택트는 분산 시스템 부품의 제어뿐만 아니라 네트워크로 연결된 산업용 PC 간의 서버/클라이언트 통신을 위한 정교하고 유연한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 원격 제어 소프트웨어를 통한 모든 작업자 인터페이스의 투명한 개요 제공
  • 여러 작동 스테이션에서 IPC 화면 정보의 동시 표시를 통해 시각화, 프로세스 데이터 및 알람에 유연하게 액세스
  • 오류 발생 시 전화 또는 휴대폰 네트워크 등을 통해 즉각적인 알람 생성

원격 제어: 분산 스테이션의 영구적인 통합

ReSy+ 소프트웨어  

ReSy+ 소프트웨어

항상 시스템 상태 파악: 피닉스컨택트의 원격 제어 솔루션을 사용하여 별개의 위치에 있는 시스템 파트를 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 따라서 외부 스테이션의 모든 일반 측정값을 지속적으로 파악할 수 있습니다. 제어 명령은 중앙 제어실에서 직접 내려집니다.

특수 프로토콜 덕분에 WAN(Wide Area Network)을 통해 프로세스 데이터를 안전하게 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 아날로그 영구 라인, 무선 네트워크, 공용 전화 및 휴대폰 네트워크와 같은 거의 모든 통신 네트워크를 위한 원격 제어 솔루션을 제공합니다.

현대적인 원격 제어 기술을 설계하려는 경우 Resy+ 원격 제어 소프트웨어를 사용해 표준 자동화 컴포넌트를 결합하기만 하면 됩니다.

이 원격 제어 솔루션의 이점은 다음과 같습니다:

  • 단일 장치를 사용한 원격 제어 및 자동화.
  • 인프라 애플리케이션에서 사용하기에 적합.
  • 원격 시스템 부품을 상위 레벨 제어 시스템에 손쉽게 통합.
  • 기존 네트워크에 손쉽게 통합.
  • 원격 제어 표준 IEC 60870-5-101/104에 따른 통신.

원격 제어

Portico 소프트웨어  

Portico 소프트웨어

피닉스컨택트의 Portico 소프트웨어는 멀티 유저 프로세스 작동을 위한 손쉬운 솔루션입니다.

  • 최대 16개의 클라이언트가 포함된 개별 작동 및 모니터링 개념
  • 여러 운영 스테이션에서 IPC 화면정보의 동시 표시
  • Thin 클라이언트 사용을 통한 경제적인 가격

 

개선용 멀티플렉서 기능 – 자동 구성

멀티플렉서 기능

멀티플렉서 기능의 손쉬운 개선

멀티플렉서 시스템 소프트웨어를 사용하면 두 개의 ILC 131 ETH 모듈형 컨트롤러에서 멀티플렉서 시스템을 만들 수 있습니다. 시스템 프로그래밍이 자동으로 구성되므로 시간이 오래 걸리는 프로그래밍이 필요하지 않습니다. SD FLASH 512MB MODULAR MUX SD 카드 및 해당 I/O 모듈을 사용하여 두 개의 PLC를 확장하고 마스터 및 슬레이브를 할당하면 작업이 완료됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166