개요로 돌아가기

이중화란?

24 V 공급이 아주 잠깐 중단되더라도 심각한 피해가 발생할 수 있습니다. 따라서 이중화 전원 공급 솔루션을 반드시 준비해야 합니다.

하나 이상의 추가 전원 공급 장치

전원 공급 장치 중 하나에 오류가 발생할 경우 다른 전원 공급 장치가 부하를 공급합니다.  

전원 공급 장치 중 하나에 오류가 발생할 경우 다른 전원 공급 장치가 부하를 공급합니다.

이중화는 겹침 또는 과잉의 상태를 나타냅니다. 이는 하나 이상의 추가 전원 공급 장치가 존재한다는 것을 의미합니다.

  • "n+1" 이중화: 각각 10 A의 정격 전류를 공급하는 3개의 전원 공급 장치가 총 20 A를 공급합니다.
  • "1+1" 이중화: 각각 20 A를 공급하는 2개의 모듈이 출력측에 병렬로 연결되어 20 A 부하를 공급합니다.

내부 장치 결함 또는 오류가 발생한 경우 자동으로 다른 장치가 전체 전원 공급을 대신 수행합니다.

단락-회로 발생 시 100% 이중화

다이오드 또는 이중화 모듈은 병렬로 연결된 전원 공급 장치를 디커플링합니다. 그런 다음 전원 공급 장치 중 하나에서 단락-회로가 발생한 경우 다른 장치가 계속해서 전체 전원을 공급합니다. 이제 공급 라인에서 단락-회로가 발생한 경우에도 부하가 공급됩니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 이중화란?

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS