장비 및 플랜트 마킹용 RFID 시스템

장비 및 플랜트 마킹용 RFID 시스템

유연한 정보 관리

통합 RFID 트랜스폰더를 사용하여 마킹 소재에 대한 정보를 저장하고 읽으십시오.

돌아가기 마킹 및 라벨링

카테고리

검색 위치 플랜트 및 장비 마킹용 RFID 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

BLUEMARK ID 또는 BLUEMARK ID COLOR를 사용하여 통합 RFID 기술이 적용된 마킹 라벨을 인쇄하십시오. 리더 및 기록기를 사용하여 RFID 트랜스폰더에서 접촉 없이 정보를 읽고 쓸 수 있습니다.

이점

  • 통합 RFID transponder를 사용한 포괄적인 마킹 제품
  • RFID 트랜스폰더를 통해 접촉 없이 마킹 소재 읽기 및 쓰기
  • 고주파 또는 극초단파 기술을 사용해 짧은 또는 긴 전송 범위 중에서 선택 가능

라디오 주파수 식별

라디오 주파수 식별(RFID) 로고  

라디오 주파수 식별(RFID)

RFID(라디오 주파수 식별)는 시각적으로 확인하지 않고 접촉 없이 트랜스폰더/태그를 식별 및 파악하고 데이터를 교환하는 데 사용됩니다. 트랜스미터 및 수신기로 작동하는 RFID 핸드헬드 장치 덕분에 UHF(전자파) 또는 HF(자기장)를 통해 트랜스폰더/태그와 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166