PoE 인젝터 하나의 케이블 통해 전압 및 데이터 공급
PoE(Power over Ethernet) 인젝터는 하나의 케이블을 통해 필드의 장치에 데이터와 전원을 공급합니다. 다양한 IDC, 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술을 통해 복잡한 필드 케이블 설치 작업을 대폭 간소화할 수 있습니다. 두 개의 RJ45 연결이 있는 제품도 제공됩니다.
이점
- 802.3-af, -at, -bt에 따른 최대 60 와트의 다양한 성능 클래스로 제공되는 미드스팬 인젝터
- 다양한 연결 기술 선택 가능
- 높은 시스템 가용성을 보장하는 통합 서지 보호
- 전위차 또는 EMC로 인한 차폐 전류 발생 시 진단을 위한 차폐 전류 모니터링
- 전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
- 내부 파워 서플라이 전기 절연
비디오 PoE 인젝터 및 패치 패널 개요
원격 네트워크 장치를 위한 컴팩트 솔루션: PoE(Power over Ethernet) 인젝터 제품군. 이 제품들은 최대 60 와트의 전원을 사용하여 카메라와 같은 장치에 하나의 케이블을 통해 데이터와 전원을 공급합니다.
전기 절연을 통한 단락-회로 방지
전원 표준 및 전기 절연
개별 요구 사항을 충족할 수 있도록 다양한 성능 클래스가 제공됩니다. PoE 인젝터는 IEEE 802.3 af, at, bt 표준에 따라 최대 60와트까지 제공됩니다.
내부 파워 서플라이 전기 절연 개념: 특정 제품의 경우 공급 전압 및 PoE(Power over Ethernet) 포트가 전기적으로 절연됩니다.
이를 통해 필드측에서 데이터 케이블의 단락-회로가 최적으로 방지됩니다.
대체 연결 기술
대체 연결 기술
설치 시 향상된 유연성 및 시간 절약: IDC, 푸쉬-인, 스크류 및 RJ45 연결 중에서 선택할 수 있습니다.
보호되는 케이블 배선 공간: 연결 단자대 및 차폐 접촉과 함께 필드 케이블측의 배선 공간이 힌지 커버로 덮혀 있습니다. 이를 통해 일관된 설치 패턴이 보장됩니다. 이러한 시각적 이점 외에도 외부 영향으로부터 민감한 연결 전선을 보호합니다.
공구가 필요 없는 차폐 연결
공구가 필요 없는 차폐 연결
케이블 차폐를 공구 없이 빠르고 쉽게 장치에 연결할 수 있으며 스트레인 릴리프도 보장됩니다. 제공된 샤프트에 케이블을 배치하고 보호 덮개를 닫으면 모든 작업이 완료됩니다. 이점: 부품의 헐거워짐이 없고 연결 시 공구가 필요 없기 때문에 빠른 설치가 가능합니다.
LED를 통한 차폐 전류 모니터링
서지 보호 및 차폐 전류 모니터링
새로운 서지 보호 및 차폐 전류 모니터링 기능이 있는 INJ 2000 PoE 인젝터를 사용할 수 있습니다.
통합 서지 보호는 데이터 케이블에서 급작스러운 고전압으로부터 장치와 애플리케이션을 보호합니다.
케이블 차폐 전류 모니터링이 진단에 사용됩니다. LED는 전위차 또는 EMC 영향으로 인한 다른 차폐 전류의 발생 여부를 표시합니다.