전력 전송 및 분배

소프트웨어 박스: 전력 전송 및 분배용 기능 블록

산업별 라이브러리

인텔리전트 로컬 네트워크 스테이션, 가상 발전소 등에서 손쉬운 스타트업

돌아가기 기능 블록

카테고리

검색 위치 전력 전송 및 분배

이 카테고리의 전 상품 보기

Powerworx 라이브러리에는 저전압 및 중간 전압 네트워크에서 데이터를 기록하여 제어 센터로 전송하는 데 사용되는 표준 측정 장치용 기능 블록이 포함되어 있습니다. 제조업체와 무관한 통신 및 표준화된 프로토콜로 인해 안전한 데이터 전송이 보장됩니다.

이점

  • 사전 프로그래밍된 산업별 기능 블록 라이브러리를 사용해 스타트업 시간 절약
  • 사용자 정의 데이터 구조를 통한 엔지니어링 비용의 최소화 및 빠른 스타트업
  • 정의된 측정 장치의 손쉬운 통합으로 독립적인 개방형 통신
  • 기능 블록을 사용해 모니터링 솔루션을 구현하여 네트워크 상태 정보를 손쉽게 기록

Powerworx가 제공하는 기능

Powerworx 라이브러리 기능 블록을 사용하면 Horstmann​, ​Kries​, Janitzer​ 등과 같은 제조업체의 표준 측정 장치를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 모듈형 측정 단자를 위한 기능 블록도 포함되어 있습니다.

컨트롤러는 사용된 측정 장치의 전류 및 전압 측정값, 이벤트, 출력 및 설정을 직접 읽고 평가합니다. 측정값과 이벤트는 제어 시스템으로 전송됩니다. 온라인 측정값을 위한 모니터링 기능을 통해 현장에서 결과를 볼 수 있습니다. 따라서 현재 네트워크 상태에 맞게 유연하고 신속하게 대응할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166