계획 및 구성

계획 및 구성

손쉬운 구성

직관적인 사용자 경험: Project+를 사용하여 I/O 스테이션을 빠르고 명확하게 구성하십시오.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 계획 및 구성

이 카테고리의 전 상품 보기

체계적인 제품을 사용해 프로젝트를 계획하기 위해서는 광범위한 지식이 필요합니다. Project+는 이 프로세스를 간소화하고 시스템 또는 기계의 자동화 과정의 일부로 I/O 스테이션을 만들기 위한 지원을 제공합니다. 별도의 교육 없이 자신의 애플리케이션에 적합한 I/O 스테이션을 만드십시오.

이점

  • 별도의 교육이 필요 없는 최적의 I/O 스테이션 계획
  • 기술적으로 올바른 맞춤형 I/O 스테이션의 간편한 생성
  • BOM, 제품 설명 및 그래픽 구조 계획을 사용해 프로젝트 문서를 자동으로 생성
  • 신호 요구 사항 및 구조 계획 개요

I/O 스테이션용 구성 지원 기능

Project+3 화면

프로세스 신호에서 완성된 I/O 스테이션까지

자동화 애플리케이션을 위한 전기 기계 장비를 구성하려는 경우 전문가 솔루션인 Project+의 도움을 받을 수 있습니다.

교육을 받을 필요 없이 Project+를 사용하여 사양에 맞는 기능적 스테이션을 매우 빨리 만들 수 있습니다. 또한 자동화 프로세스의 후속 단계에 대한 정보를 생성할 수 있습니다.

워크플로: 애플리케이션에서 센서와 액추에이터를 연결하는 데 필요한 I/O 신호를 입력합니다. 그런 다음 Project+는 피닉스컨택트의 Axioline F 및 인라인 제품군에서 최적의 제품 선택을 결정하고 선택한 장치가 결합되어 구성 규칙에 따라 스테이션을 만듭니다. 그래픽 구조 계획과 제품 설명이 포함된 BOM이 즉시 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166