원격 통신

원격 통신

전세계적인 데이터 액세스

애플리케이션과 관련된 모든 정보를 신속하고 원활하게 얻을 수 있습니다.

돌아가기 산업용 통신 기술

카테고리

  • 경고
    SMS 릴레이 모듈

    자동 경고를 위한 산업용 장치를 사용하면 비용이 드는 복잡한 대역폭 연결 없이 즉각적인 원격 오류 탐지가 가능합니다.

  • 원격 유지 관리
    원격 유지 관리

    피닉스컨택트는 mGuard 기술을 사용하여 기계 및 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는 원격 유지 관리 솔루션을 제공합니다.

  • 원격 제어
    원격 제어

    피닉스컨택트는 모바일 네트워크 또는 구리 기반 (copper-based) 솔루션을 사용하는 모든 원격 제어 애플리케이션에 적합한 전송 경로를 제공합니다.

검색 위치 원격 통신

이 카테고리의 전 상품 보기

전세계 모든 기계 및 시스템과 통신하고 싶으십니까? 효율적인 원격 유지 관리에서부터 원격 제어 기술을 위한 연속 데이터 전송, 그리고 자동 조기 경고 메시지에 이르기까지 피닉스컨택트는 산업용 원격 통신을 위한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

이점

  • 광범위한 적용 가능 분야로 인한 모든 일반 전송 기술의 유연한 사용
  • 정교한 VPN 기술을 통한 통합 보안 기능
  • 결합 가능한 시스템으로 인한 손쉬운 조작
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 원격 통신용 제품

적절한 방식으로 필요 시 언제든지 연결 – 이상적인 전송 기술 사용

원격 통신 – 전세계 모든 시스템과 적절한 방식으로 필요 시 언제든지 연결  

피닉스컨택트의 시스템을 사용한 전세계적 원격 통신

피닉스컨택트는 원격 유지 관리 또는 원격 제어와 관련된 고객의 원격 통신 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 다양한 기술을 통한 데이터 전송 옵션이 제공되는 이유가 바로 이것 때문입니다.

  • 모바일 통신
  • 공용 전화 네트워크
  • 자체 케이블

안전하고 유연한 연결 – VPN 기술 사용

피닉스컨택트의 인터넷을 통한 안전한 원격 액세스  

안전한 데이터 전송

인터넷을 통해 데이터를 교환할 때 중요한 데이터를 보호하십시오. 가상 사설망(VPN) 기술에 기반을 두는 산업용 원격 통신용 솔루션과 같은 피닉스컨택트의 보안 수단 덕분에 항상 안전성을 확보할 수 있습니다.

  • mGuard Secure Cloud를 사용한 클라우드 기반 원격 유지 관리
  • 자체적으로 호스팅되는 솔루션
  • 원격 제어 기술을 위한 지속적으로 보호되는 24시간 연결

산업용 애플리케이션을 위한 고속 인터넷 액세스

고속 인터넷 액세스용 TC 라우터  

전세계적인 광대역 연결

피닉스컨택트의 TC ROUTER 셀룰러 라우터는 최대 150 Mbps의 셀룰러 4G LTE 네트워크를 통한 강력한 고속 데이터 링크를 가능하게 합니다. 이와 같은 방법으로 유선 인터넷 연결을 사용할 수 없는 모든 곳에서 셀룰러 광대역 연결을 통해 사이트 네트워크를 매우 유연하게 구축할 수 있습니다.

모든 라우터는 IPsec 및 OpenVPN 지원뿐만 아니라 통합 상태 패킷 점검 방화벽을 통해 높은 수준의 보안을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166