모든 시나리오를 위한 원격 제어 기술 제어 시스템에서 필드 레벨까지

고객의 애플리케이션에 적합한 전송 미디어는 무엇입니까? 장거리를 연결하려는 경우 광섬유(FO)를 사용하는 것이 좋습니다. 통신 케이블을 사용할 수 없는 경우 기존 셀룰러 네트워크가 대안이 될 수 있습니다. 피닉스컨택트는 FO로 변환하기 위한 미디어 컨버터에서 (셀룰러) 무선 모듈은 물론이고 적합한 커넥터, 케이블 및 안테나에 이르기까지 모든 전송 미디어에 적합한 컴포넌트를 제공합니다.

모든 애플리케이션을 위한 효율적인 원격 제어 기술 다이어그램

다양한 미디어를 사용하는 원격 제어 기술

전송 미디어의 속성

원격 제어 기술을 위한 전송 미디어의 속성을 보여주는 표

원격 제어 시스템을 위한 미디어 비교

원격 제어 솔루션

다이어그램: TC 라우터를 사용하여 VPN을 통해 제어실로 데이터 트래픽 전송
다이어그램: 확장 가능한 개방형 Proficloud.io IIoT 플랫폼을 사용한 스마트 서비스
토폴로지: 익스텐더를 사용한 직렬 fieldbus 통신
다이어그램: 미디어 컨버터를 사용한 원격 시스템과의 통신
다이어그램: 무선 기술을 통해 전송되는 측정값 및 레벨
다이어그램: TC 라우터를 사용하여 VPN을 통해 제어실로 데이터 트래픽 전송

피닉스컨택트는 프로세스 데이터의 지속적인 획득을 위해 모든 기술 표준(5G, 4G, 3G 및 2G)을 지원하는 셀룰러 장치를 제공합니다. 이러한 장치는 전세계적으로 사용 가능한 셀룰러 네트워크를 통해 인프라가 취약한 지역에서도 안정적으로 통신할 수 있습니다.
원격 펌프장과 같은 소규모 원격 스테이션과 전체 시스템 시설은 통신 요구 사항에 따라 낮은 데이터 속도의 원격 제어 프로토콜을 통한 SMS 메시징에서 광대역 VPN 연결에 이르는 방법을 사용하여 제어 센터에 연결할 수 있습니다.

산업용 라우터에 대한 추가 정보
다이어그램: 확장 가능한 개방형 Proficloud.io IIoT 플랫폼을 사용한 스마트 서비스

개방적이고 확장 가능한 IIoT 플랫폼인 Proficloud.io는 모두 최고 수준의 보안을 갖춘 인텔리전트 통신, 네트워크화된 컴포넌트, 제어 기술(PLC), 스마트 서비스 및 포괄적인 데이터 분석을 제공합니다.

데이터를 지속적으로 전송하기 위한 클라우드 기반 솔루션의 무한한 가능성을 활용하십시오. Proficloud.io를 사용하면 인터넷을 통해 쉽고 안전하게 현장에서 분산된 장치를 네트워크화할 수 있습니다.

Proficloud.io에 대한 추가 정보
토폴로지: 익스텐더를 사용한 직렬 fieldbus 통신

익스텐더를 사용하면 장거리에 걸쳐 Ethernet 네트워크 또는 직렬 fieldbus를 경제적으로 연결할 수 있습니다. 기가비트 애플리케이션이 가능하고 최대 20 km의 범위를 달성할 수 있습니다. 정교한 Ethernet 설치에 기존 케이블을 사용하여 투자 비용을 최소화하십시오. 애플리케이션에 이상적인 익스텐더를 찾아보십시오.

Ethernet 익스텐더에 대한 추가 정보
다이어그램: 미디어 컨버터를 사용한 원격 시스템과의 통신

Ethernet 및 fieldbus용 FO 미디어 컨버터를 사용하면 복잡한 서지 보호, 차폐 및 등전위 본딩 조치 없이 구리 인터페이스를 간섭이 없는 광섬유로 변환할 수 있습니다. 광학 데이터 전송의 또 다른 이점은 포인트-투-포인트 연결에서 최대 범위가 최대 80 km까지 증가한다는 것입니다.

미디어 컨버터에 대한 추가 정보
다이어그램: 무선 기술을 통해 전송되는 측정값 및 레벨

무선 시스템을 사용하면 거리가 멀거나 접근이 어려운 지역의 측정 데이터 및 시스템 정보를 간단히 기록하여 중앙으로 전송할 수 있습니다. 원격 제어 기술에서 이 방법은 새로운 시스템 컴포넌트를 설치하거나 고장난 케이블을 교체해야 할때 유선 전송보다 안정적이고 경제적입니다. 무선 모듈은 다양한 인터페이스를 갖고 있으며 프로세스 스테이션 및 제어 센터의 로컬 센서 및 액추에이터 간에 게이트웨이로 작동합니다.

Radioline에 대한 추가 정보
LinkedIn 로고

LinkedIn: 산업용 통신 및 사이버 보안 지금 커뮤니티의 일원이 되십시오!

산업용 통신 네트워크를 사용하면 필드의 데이터를 제어 레벨을 거쳐 클라우드까지 안정적으로 전송할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 산업용 통신 및 사이버 보안 LinkedIn 페이지는 네트워크 가용성, 사이버 보안, 원격 유지 관리 등에 대한 흥미로운 정보를 제공합니다. 커뮤니티의 일원이 되십시오!