개요로 돌아가기

IRT 매니지드 스위치

IRT 매니지드 스위치

FL SWITCH IRT 제품군은 ERTEC 컨트롤러를 사용하며 PROFINET 애플리케이션에 가장 적합합니다. 이 스위치는 PROFINET 패킷을 최적으로 전달하기 위한 모든 요구 사항을 충족합니다. 통합 PROFINET 장치로 인해 컨트롤러에서 FL SWITCH IRT 장치를 완전히 구성하고 모니터링할 수 있습니다.

우선 순위가 지정된 PROFINET 데이터 전송

PROFINET 우선 순위 지정  

PROFINET 우선 순위 지정

데이터 패킷 우선 순위에 상관없이 수신 패킷의 헤더 파일에서 PROFINET ID를 검색하여 PROFINET 패킷을 우선적으로 처리합니다.

헤더에서 PROFINET ID가 탐지된 경우 이 데이터 패킷이 가장 높은 우선 순위로 처리됩니다. 이를 통해 PROFINET 통신에 영향을 주지 않고 비디오 스트림과 같은 특정 애플리케이션의 우선 순위를 높이는 옵션이 제공됩니다.

시스템 작업자는 더 이상 PROFINET 패킷의 우선 순위 지정을 고려할 필요가 없습니다. 따라서 네트워크 계획이 단순해지고 모든 비-PROFINET 텔레그램의 우선 순위를 세부적으로 구별하는 것이 가능합니다.

컷스루 스위칭 기술로 인해 100 Mbit 작업의 전송 시 패킷 전달 대기 시간이 최소화됩니다. 따라서 여러 스위치를 통해 전달되는 경우에도 PROFINET 패킷이 신속하게 대상에 도달할 수 있습니다.

엔지니어링에 통합

IRT 스위치 구성  

IRT 스위치 구성

DCP를 통한 IP 주소 할당을 포함한 초기 스타트업에서 포트 구성에 이르기까지 PROFINET 컨트롤러에서 FL SWITCH IRT를 완전히 구성할 수 있습니다.

작동 중 PROFINET 장치를 통해 IRT 스위치에 대한 전체 진단을 읽고 모니터링할 수 있습니다.

PROFINET 표준에 정의된 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 통해 빠른 장치 교체 및 네트워크 토폴로지의 모니터링이 실현됩니다.

광섬유 경로 진단

광섬유 경로 진단  

광섬유 경로 진단

PROFINET을 통해 FL SWITCH IRT는 광섬유 경로를 진단하고 진단 데이터를 컨트롤러에서 사용할 수 있도록 만들 수 있습니다.

이를 통해 광섬유 경로의 품질을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. IRT 스위치는 광섬유 경로를 정확하게 평가할 수 있도록 하기 위해 유지 관리 엔지니어가 두 장치 간의 경로 거리를 사용할 수 있도록 합니다.

MRP – 빠른 전환 시간 보장

링 토폴로지에서의 MRP 제어 전환  

오류 발생 시 전환

FL SWITCH IRT 장치는 MRP(Media Redundancy Protocol) 링 이중화 메커니즘을 지원하기 때문에 네트워크에서 중단 없는 데이터 트래픽 흐름을 보호할 수 있습니다. MRP는 IEC 62439 표준에 따라 중단 발생 시에 최대 200 ms의 전환 시간을 보장합니다.

교체 가능한 FL MEM PLUG/MRM 구성 메모리를 사용해 스위치에서 MRP 관리자 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 통해 스위치에서 전체 MRP 링의 이중화 기능을 모니터링할 수 있습니다. 또한 장치 구성을 외부 메모리에 저장하여 몇 초 내에 장치를 교체할 수 있습니다.

FL SWITCH IRT 개요

 FL SWITCH  IRT
전송 속도10/100 Mbps
알람 접점
온도 범위-25°C - +60°C
공급 전압18.5 ... 30.2 V DC(이중화)
필터 기능 
서비스 품질
VLAN아니오
멀티캐스트/IGMP 스누핑아니오
이중화 
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)아니오
MRP 관리자/클라이언트예(옵션) / 예
FRD(Fast Ring Detection)아니오
대규모 트리 지원아니오
관리 기능 
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)아니오
자동화 프로토콜 
PROFINET 준수 클래스C
PROFINET 장치
EtherNet/IP™, 확장된 멀티캐스트 필터링아니오
승인/인증서 
해양 기관 인증아니오
Ex 인증아니오

IRT 매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166