개요로 돌아가기

인텔리전트 2000 및 2100 스위치

두 개의 인텔리전트 2000 스위치

간단한 언매니지드 스위치가 필요하십니까 아니면 강력한 매니지드 스위치가 필요하십니까? 인텔리전트 2000 스위치(고속 Ethernet 스위치) 및 2100 스위치(기가비트 스위치)에는 두 제품의 장점이 하나로 결합되어 있습니다. 이 스위치는 언매니지드 스위치만큼 작동이 간편하지만 매니지드 스위치의 기능도 제공하기 때문에 기계 네트워크의 안정성과 견고성을 향상시킵니다.

언매니지드 모드

2000/2100 스위치는 특유의 언매니지드 모드에서 언매니지드 스위치와 같은 역할을 수행합니다. 이는 구성할 필요가 없고 IP 주소를 갖지 않는다는 것을 의미합니다. 그러나 전통적인 언매니지드 스위치와 달리 이중화 메커니즘 및 필터 기능이 백그라운드에서 활성화되기 때문에 기계 네트워크가 강화됩니다. 따라서 이 스위치는 별도의 구성 비용 없이 매니지드 스위치의 네트워크 안정성을 제공합니다.

멀티캐스트 필터

IGMP 스누핑을 사용하거나 사용하지 않는 데이터 전달  

인텔리전트 2000 및 2100 스위치는 관련 네트워크 장치에만 멀티캐스트를 전달합니다.

인텔리전트 2000 및 2100 Ethernet 스위치는 IGMP 스누핑을 통해 실제로 포함된 정보가 필요한 네트워크 장치에만 멀티캐스트를 전달합니다. 따라서 데이터 부하를 줄이고 네트워크의 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

페일세이프 네트워크용 이중화

RSTP 토폴로지  

RSTP는 스위치 간에 하나의 통신 경로만 사용하고 오류 발생 시에는 다른 경로로 전환합니다.

이중화 메커니즘은 뛰어난 페일세이프 네트워크를 위한 필수 요소입니다. 인텔리전트 2000 및 2100 스위치는 RSTP(Rapid ​​Spanning Tree Protocol​) 및 MRP(Media ​Redundancy​ Protocol)를 클라이언트로 지원합니다.

RSTP 및 MRP와 같은 이중화 프로토콜은 장치 오류 또는 케이블 결함으로 인해 네트워크 내의 통신이 중단될 경우 통신 경로가 전환되도록 보장합니다. 따라서 네트워크 내에서 통신이 유지되고 다운타임이 발생하지 않습니다.

유연한 구성 옵션

다양한 FL SWITCH 2000/2100 구성 옵션  

SD 카드, 스마트 모드, CLI, SNMP 및 웹 인터페이스를 통해 구성할 수 있는 FL SWITCH 2000/2100 장치

언매니지드 모드 외에도 인텔리전트 2000/2100 스위치를 위한 다양한 구성 옵션이 제공됩니다.

SD 카드를 사용해 구성 파일을 여러 스위치에 빠르고 쉽게 업로드할 수 있습니다. 따라서 장치를 교체한 경우에도 해당 장치를 구성할 필요가 없습니다. 이와 함께 스위치의 웹 인터페이스에서 구성에 대한 명확한 개요가 제공됩니다. 스마트 모드, SNMP 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 통해 매우 빠르게 구성할 수 있습니다.

FL SWITCH 2000 및 2100 개요

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
전송 속도10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
알람 접점아니오아니오
온도 범위0°C - +60°C0°C - +60°C
공급 전압18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
필터 기능  
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화  
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자/클라이언트아니오/예아니오/예
FRD(Fast Ring Detection)아니오아니오
대형 트리 지원아니오아니오
확장된 링 이중화 15 ms아니오아니오
관리 기능  
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)
DHCP 서버포트 기반포트 기반
명령줄 인터페이스(CLI)
자동화 프로토콜  
PROFINET 준수 클래스AA
PROFINET IO 장치아니오아니오
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
승인  
해양 기관 인증아니오아니오
Ex 승인아니오아니오
IEC 61850-3아니오아니오

인텔리전트 2000 및 2100 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 인텔리전트 2000 및 2100 스위치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166