라이트 및 시그널링

라이트 및 시그널링

단순한 라이트을 능가하는 기능

시스템 상태 확인, 제품 품질 검사 또는 조사하기 어려운 어두운 영역에서 작업하는 경우 인텔리전트 라이트 및 시그널링 기술을 사용해 모든 상황을 정확히 파악할 수 있습니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 기계 라이트
    기계 라이트

    머신 조명을 최대한 활용하고 시스템의 효율성을 높일 수 있습니다.

  • 라이트 제어 시스템
    피닉스컨택트의 라이트 제어 시스템

    라이트 제어 시스템을 사용하면 생산 시설 및 사무실에서 조명 장비를 유연하고 쉽게 제어할 수 있습니다.

  • 신호 타워
    신호 타워

    기계 및 시스템 상태 표시를 위한 광학, 음향 및 무선 시그널링입니다.

검색 위치 라이트 및 시그널링

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템의 상태를 지속적으로 파악해야 합니까? 해양 애플리케이션용 PSD 신호 타워 및 신호 라이트를 사용해 시스템의 상태를 항상 감시할 수 있습니다.
또는 어둠 속에서 조명을 비추고 싶으십니까? 걱정하지 마십시오. PLD 기계 라이트, PLD 엔클로저 라이트 및 PLD 타워 라이트를 사용하면 원하는 영역을 효율적이고 명확하게 밝힐 수 있습니다.

이점

  • 효율적인 LED 기술을 바탕으로 서비스 수명 증가 및 에너지 비용의 절감
  • 포괄적인 제품 및 액세서리 제공
  • 혹독한 산업 환경에 적합한 높은 보호 수준
  • 시스템 또는 컨트롤 캐비닛에 맞게 라이트 및 신호를 상황별로 조정하여 응답 시간을 단축

LED 기술에 기반한 라이트 및 시그널링

혁신적인 LED 기술이 적용된 피닉스컨택트의 라이트 및 시그널링 제품  

혁신적인 LED 기술이 적용된 피닉스컨택트의 라이트 및 시그널링 제품

LED 기술 영역에서도 수년간 매우 복잡한 전자 컴포넌트를 개발해온 피닉스컨택트의 경험이 주는 혜택을 누릴 수 있습니다. 라이트 및 시그널링을 위한 다양하고 혁신적인 제품을 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 인텔리전트한 산업별 라이트 및 시그널링 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 피닉스컨택트에 문의하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드