개요로 돌아가기

WLAN 1100 – 머신 빌딩용 WLAN 솔루션

WLAN을 통한 태블릿 연결

WLAN 1100 무선 모듈을 사용해 WLAN 인터페이스를 기계 또는 플랜트 시스템에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. WLAN 1100을 사용해 로컬 WLAN 네트워크(액세스 지점)를 만들고 기계를 상위 레벨 WLAN 네트워크(WLAN 어댑터)에 통합하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. WLAN 1100은 안정적인 고속 WLAN 수신을 특징으로 합니다. 통합 안테나가 있는 매우 견고한 이 공간 절약형 모듈은 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야의 애플리케이션을 위한 매우 세부적인 사항까지 신중하게 고려되었습니다.

WLAN 1100, 비용 효율적인 턴키 솔루션

WLAN 1100과 기존 설치 개념과의 비교  

WLAN 1100과 안테나가 있는 기존 설치의 비교

기계 및 플랜트 시스템에서 사용하기 위한 표준 산업용 WLAN 솔루션은 WLAN 모듈, 안테나 케이블 및 가장 견고한 안테나로 구성됩니다. 이로 인해 많은 공간을 차지하고 설치가 복잡하며 종종 가격이 매우 비쌉니다. 

그러나 WLAN 1100의 경우 무선 모듈과 안테나가 하나의 컴팩트 장치에 결합되어 있으므로 컨트롤 캐비닛 또는 기계에 손쉽게 스크류로 고정할 수 있습니다.

이점: 비용 효율적이고 설치가 간편한 턴키 솔루션

단일 홀 마운팅을 통한 간단한 마운팅 및 연결

WLAN 1100 단일 홀 마운팅  

마운팅하기 쉬운 WLAN 1100

WLAN 1100은 단일 홀 마운팅으로 인해 손쉽게 안테나로 마운트할 수 있습니다. 이를 위해서는 기계 또는 컨트롤 캐비닛에 40 mm 홀만 있으면 됩니다. WLAN 1100의 배선 공간이 이 홀을 통해 기계 또는 컨트롤 캐비닛 안으로 들어가고 너트로 조여집니다. 전원 공급 장치 및 Ethernet은 각각 푸쉬-인 커넥터 및 RJ45 커넥터를 통해 연결됩니다. WLAN 1100은 컨트롤 캐비닛에서 전혀 공간을 차지하지 않으므로 언제든지 손쉽게 개량할 수 있습니다.

이점: 빠른 공간 절약형 설치

최적화된 안테나 기술 및 WLAN IEEE 802.11n으로 인한 완벽한 수신

완벽한 수신 바  

WLAN 1100을 사용한 완벽한 수신

우수한 신호 수신은 안정적인 고속 무선 통신에서 결정적인 요인입니다. 따라서 고품질 안테나의 설치가 필수적입니다. 특별히 개발된 두 가지 안테나 타입이 결합되어 WLAN 1100에 통합되었습니다. 하나는 360° 전방향 안테나이고 다른 하나는 원형 극성 지향성 안테나입니다. 강력한 WLAN 802.11n 모듈과 함께 WLAN 1100은 혹독한 산업 환경에서도 언제나 완벽한 수신을 제공합니다.

MIMO(Multiple Input, Multiple Output) 기술이 적용된 두 개의 강력한 통합 안테나는 필요한 어느 곳에서나 빠르고 안정적인 무선 수신을 보장합니다. 따라서 무선 통신의 견고성, 속도 및 범위가 크게 향상됩니다.

이점: 어떠한 환경에서도 완벽한 수신

혹독한 환경에서도 생존

WLAN 1100 위에 떨어진 금속 프로파일  

강한 충격도 견딜 수 있는 WLAN 1100

보호 컨트롤 캐비닛 외부에 마운트된 모듈은 혹독한 환경에서 영구적으로 살아남아야 합니다. 또한 하우징은 심한 부딪침과 충격을 견딜 수 있어야 합니다. WLAN 1100 하우징은 매우 견고할 뿐만 아니라 높은 기계적 부하 및 충격을 견딥니다(충격 내성 IK08).  

이점: 혹독한 환경에서도 긴 서비스 수명

두 개의 가상 액세스 지점 및 IP 필터로 인한 높은 보안 수준

매우 안전한 WLAN 1100  

보안 표준 및 사용자 프로파일을 통한 뛰어난 보안

남용 및 조작으로부터 네트워크와 데이터를 보호하는 것이 중요합니다. WLAN 1100은 하드웨어 기반 AES 암호화를 비롯한 최신 WLAN 보안 표준을 지원합니다. 또한 각각 고유한 암호 및 액세스 필터를 가진 서로 다른 WLAN 액세스 지점을 두 개의 다른 사용자 그룹(예: 서비스 직원 및 운전자)에 설정할 수 있습니다. 따라서 서비스 직원은 네트워크의 모든 장치에 대한 무제한 WLAN 액세스를 허용하고 운전자는 시각화 서버에만 액세스를 허용하는 방식 등으로 액세스를 제어할 수 있습니다.

이점: 조작 및 남용으로부터 보호

PLC – CLI 명령을 통한 손쉬운 제어

컴팩트 WLAN 1100 무선 모듈  

CLI를 통해 구성할 수 있는 WLAN 1100

PC 또는 PLC를 통해 http-CLI 명령으로 WLAN 1100을 손쉽게 구성하거나 런타임 동안 제어할 수 있습니다. 따라서 다양한 요구 사항에 맞게 유연한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 명령으로 여러 WLAN 1100 모듈을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 또한 새로운 단일 사용 WLAN 암호를 각 연결의 WLAN 사용자에게 할당하는 등의 목적을 위해 컨트롤러를 통해 네트워크 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 방법은 공유된 정적 WLAN 암호로 인해 발생하는 보안 위험에 대한 간단한 해결책입니다.

이점: 기계 프로그래머를 위한 완전한 제어

WLAN 1100 개요

특징

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN 표준

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름)

2.4 GHz, 채널 1-13*

5 GHz: 채널 36-165*

2.4 GHz, 채널 1-13*

5 GHz: 채널 36-165*

최대 데이터 속도(총계)

300 Mbps

300 Mbps

최대 데이터 처리량(순계)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

작동 모드

액세스 지점, 클라이언트,

2개의 가상 액세스 지점

액세스 지점, 클라이언트,

2개의 가상 액세스 지점

최대 전송 전력

20 dBm(안테나 포함)

20 dBm(안테나 포함)

안테나 수

2(내부)

2(내부)

최대 WLAN 클라이언트 수

10개 클라이언트

60개 클라이언트

마운트 시 보호 수준

IP54

IP66 및 IP68

주변 온도(작동)

0°C … +60°C

-40°C … +60°C

여기에서 Ethernet 네트워크를 위한 산업용 WLAN 제품에 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


머신 빌딩용 WLAN 솔루션

WLAN 1100을 사용하여 안정적인 무선 수신을 빠르게 구현하십시오.


WLAN 1100

액세스 지점과 안테나가 하나의 장치에 통합.


머신 빌딩용 네트워크 솔루션

산업용 데이터 통신의 추세 및 솔루션