FL WLAN Ethernet 포트 어댑터는 WLAN 네트워크에 Ethernet 호환 장치를 경제적으로 연결하기 위한 산업용 WLAN 어댑터입니다. 컴팩트하고 견고한 이 Ethernet 포트 어댑터에는 통합 무선 모듈과 안테나가 함께 제공됩니다. 이 IP65 턴키 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 연결 기술이 적용된 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다. 이점: 애플리케이션에 매우 간단하게 통합
특징 |
FL EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
WLAN 표준 |
IEEE 802.11 a/b/g |
IEEE 802.11 a/b/g |
주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름) |
2.4 GHz, 채널 1-11 |
2.4 GHz, 채널 1-11 |
최대 데이터 속도(총계) |
54 Mbps |
54 Mbps |
최대 데이터 처리량(순계) |
< 20 Mbps |
< 20 Mbps |
작동 모드 | 클라이언트(단일 클라이언트 브리지, 다중 클라이언트 브리지) (마이크로 액세스 지점) 두 FL EPA 모듈 간 무선 브리지 | 클라이언트(단일 클라이언트 브리지, 다중 클라이언트 브리지) (마이크로 액세스 지점) 두 FL EPA 모듈 간 무선 브리지 |
최대 전송 전력 |
2.4 GHz: 17 dBm(안테나 포함) |
2.4 GHz: 17 dBm(안테나 포함) |
안테나 수 |
1개(내부) |
1개(외부)의 RSMA 연결 |
마운트 시 보호 수준 | IP65 | IP65 |
주변 온도(작동) |
-30°C … 65°C | -30°C … 65°C |
전원 공급 |
9 … 30 V DC, 최대 1.7 W |
9 … 30 V DC, 최대 1.7 W |
특수 기능 |
이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth |
이중 무선 보드: WLAN 및 Bluetooth |