개요로 돌아가기

WLAN 5110에 대한 추가 정보

WLAN 5110 – 컨트롤 캐비닛을 위한 유연한 WLAN 솔루션

컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 5110  

컨트롤 캐비닛용 WLAN 5110

WLAN 5110은 광범위한 WLAN 네트워크 또는 무선 Ethernet의 장거리 연결을 가능하게 하는 강력한 WLAN 802.11n 액세스 지점 및 클라이언트입니다. 통합 클러스터 관리 덕분에 네트워크의 모든 WLAN 5110 액세스 지점을 단일 웹 인터페이스를 통해 빠르고 편리하게 구성 및 관리할 수 있습니다. 컴팩트 설계가 적용되어 컨트롤 캐비닛뿐만 아니라 필드의 컴팩트 컨트롤 박스에서도 사용할 수 있습니다.

확장된 범위를 위한 강력한 WLAN IEEE 802.11n 모듈

더 넓은 범위  

현대적인 표준 및 MIMO 기술을 통해 향상된 범위

IEEE 802.11n 표준에 따른 강력한 무선 신호 및 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 다중 안테나 기술은 더 넓은 범위에 걸쳐 안정적인 고속 무선 통신을 구현할 수 있도록 합니다. 이러한 특성은 매우 까다로운 산업 환경에 특히 적합합니다. 기존의 802.11a/b/g 표준이 적용된 WLAN 클라이언트를 사용하는 경우에도 무선 통신의 안정성과 범위가 크게 향상됩니다.

이점: 영역당 더 적은 액세스 지점

중앙 구성용 클러스터 관리 기술

클러스터 관리 기술  

빠르고 쉬운 네트워크 구성

WLAN 5110에 통합된 클러스터 관리 기능을 사용하면 WLAN 인프라 네트워크의 모든 WLAN 5110 액세스 지점을 단 하나의 웹 인터페이스를 통해 간단하게 중앙에서 구성할 수 있습니다. 따라서 몇 분 내에 모든 액세스 지점을 설정하여 기존 네트워크에 통합할 수 있습니다.

모드 버튼과 구성 데이터, 펌웨어 이미지 등을 저장할 수 있는 SD 메모리 카드로 인해 구성 및 유지 관리 도중에 더욱 편리하게 작업을 수행할 수 있습니다.

이점: 빠르고 쉬운 WLAN 네트워크 구성

호환성, 보안 및 풍부한 가능성

안전한 WLAN 5110  

보안 및 호환성: WLAN 5110

WLAN 5110은 하드웨어 기반 AES 암호화를 포함한 최신 WLAN 보안 메커니즘을 지원합니다. 802.11a,b,g 및 802.11n 사양을 지원하는 모든 WLAN 장치도 물론 호환됩니다.

또한 WLAN 5110은 또 다른 WLAN 5110 또는 WLAN 1100과 함께 사용할 경우에만 효과적인 추가 기능 및 특징을 제공합니다. 특히 WLAN을 통한 레이어 2 투명 네트워크 통신을 위한 "완전히 투명한 브리지" 모드, 최적화된 멀티캐스트 처리(예를 들어, Ethernet/IP의 경우), 최적화된 추가 고속 로밍 등이 여기에 해당합니다.

이점: 산업용 애플리케이션용으로도 최적화된 뛰어난 보안 및 호환성

유연한 안테나 사용을 위한 외부 안테나 연결

피닉스컨택트의 WLAN 제품에 적합한 안테나  

피닉스컨택트의 WLAN 제품에 적합한 안테나

우수한 신호 수신은 안정적인 고속 무선 통신에서 결정적인 요인입니다. 따라서 각 애플리케이션에 적합한 고품질 안테나를 설치하는 것이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션에 이상적인 안테나 액세서리를 제공합니다.

  • 모든 방향으로 대규모 영역 무선 필드를 지원하는 전방향 안테나
  • 장거리의 단방향 무선 필드를 위한 지향성 안테나
  • 트랙 유도형 애플리케이션(예: 전기 모노레일 시스템)을 위한 누설 케이블 안테나

이점: 어떠한 환경에서도 이상적인 신호 수신

컴팩트 설계 – 필드에서 컨트롤 박스에도 적합

RUGGED BOX 마운팅 세트  

WLAN 5110 액세스 지점용 RUGGED BOX 마운팅 세트

WLAN 액세스 지점은 최상의 안테나 위치에 설치해야 합니다. 대부분의 경우 이 위치는 컨트롤 캐비닛과 가까이 있지 않습니다. 따라서 WLAN 5110은 Ethernet 및 안테나 케이블이 연결된 경우에도 필드 마운트 가능 컨트롤 박스에 설치하도록 설계되었습니다.

피닉스컨택트는 RUGGED BOX를 통해 FL WLAN 5110과 완벽한 조화를 이루는 IP66 보호 수준의 다양하고 견고한 컨트롤 박스 세트를 제공합니다. 직접 스크류로 고정할 수 있는 안테나를 사용하거나 220 V 작동용 전원 공급 장치를 사용하거나 상관없이 항상 요구 사항을 정확히 충족하는 액세스 지점을 찾을 수 있습니다.

이점: 이상적인 위치에 WLAN 5110을 유연하게 설치

손쉬운 필드 설치용 PoE(Power over Ethernet)

컨트롤 박스의 WLAN 5110  

PoE 스플리터를 통해 WLAN 5110에 데이터 및 에너지 공급

IEEE 802.3af 및 IEEE 802.3at에 따라 전원 및 데이터를 분리하는 데 사용되는 WLAN 5110에 적합한 Power over Ethernet 스플리터(PD)가 제공됩니다. 이 장치를 사용하면 하나의 Ethernet 케이블을 통해 원격으로 설치된 WLAN 액세스 지점에 간단하고 비용 효율적으로 Ethernet 및 전원 공급 케이블링을 설정할 수 있습니다. PoE 스플리터는 산업 표준 24 V DC를 공급하고 연결된 PoE 공급의 타입(802.3af/802.3at)에 따라 10.5 W 또는 21.5 W를 공급합니다. 피닉스컨택트의 네트워크 포트폴리오에서 적합한 PoE 피드-인 모듈 및 PoE 스위치를 찾을 수 있을 것입니다.

이점: 손쉬운 단일 케이블 설치

Ex 영역에서의 무선 통신

Ex 영역용 WLAN 5110  

폭발 위험이 있는 영역에서도 가능한 무선 Ethernet

폭발 위험이 있는 영역에서도 무선 WLAN 통신을 사용하십시오. WLAN 5110은 Ex 영역 2에서 사용하도록 승인되었습니다. 또한 피닉스컨택트는 ATEX 영역 2(ATEX Ex II 3G)에서 사용하기 위한 범용 전원 공급 장치 AC 100 … 240 V 및 안테나 시스템이 있는 GFK 하우징에 장착된 턴키 솔루션을 제공합니다.

이점:

  • Ex 영역 2에서 최고의 안전성 보장
  • 필드 레벨 및 제어실 간의 빠르고 안정적인 데이터 교환
  • 대형 시설 및 열린 공간에서 고성능 통신
  • 위치에 상관없이 유지 관리 정보 및 네트워크 리소스에 대한 실시간 액세스를 통해 생산성 향상
  • 다목적 통신 인프라
  • 데이터, 비디오 및 음성 전송에 병렬로 사용 가능

WLAN 5110 개요

특징

 
WLAN 표준

IEEE 802.11 a/b/g/n

주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름)

2.4 GHz, 채널 1-13*

5 GHz: 채널 36-165*

최대 데이터 속도(총계)

300 Mbps

최대 데이터 처리량(순계)

< 90 Mbps

작동 모드

액세스 지점, 클라이언트, 리피터

최대 전송 전력

18 dBm

안테나 수

1 - 2(외부)

여기에서 Ethernet 네트워크를 위한 산업용 WLAN 제품에 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


산업용 무선 LAN

무선 LAN 네트워크를 손쉽고 안전하게 구성하십시오.