개요로 돌아가기

터미네이션 캐리어를 사용한 빠르고 오류 없는 신호 연결

빠르고 오류 없는 신호 연결

MINI 아날로그 신호 처리기가 있는 터미네이션 캐리어  

표준 DIN 레일이 있는 터미네이션 캐리어

컴팩트 터미네이션 캐리어는 모듈형 DIN 레일에 장착이 가능하고 시스템 케이블링의 장점이 결합되어 있습니다.

광범위한 표준 제품 중에서 신호 조절에 적합한 기능을 선택하십시오.

사전 조립된 시스템 케이블링을 통해 Plug & Plug 방식으로 모듈을 컨트롤러별 I/O 컴포넌트와 오류 없이 빠르게 연결하십시오.

최대 패킹 밀도를 제공

MINI 아날로그 터미네이션 캐리어에 장착된 80 x 200 cm 컨트롤 캐비닛  

컨트롤 캐비닛(80 x 200 cm) 내 최대 320개의 채널

초소형 MINI Analog Pro 신호 처리기와 함께 사용하는 경우 터미네이션 캐리어는 컨트롤 캐비닛에서 고유한 패킹 밀도를 제공합니다.

시판되는 다른 솔루션과 비교하여 최대 65%의 공간을 절약하십시오.

  • 컴팩트 타입: 설치된 모듈을 포함하여 높이는 160 mm이고 깊이는 약 175 mm입니다.
  • 시스템 연결의 공간 절약형 배열
  • 통합 엔드 브래킷이 있는 DIN 레일 브래킷을 통해 여러 터미네이션 캐리어를 나란히 마운트할 수 있습니다.

터미네이션 캐리어 및 MINI Analog Pro를 통해 최대 320개의 채널을 컨트롤 캐비닛(80 x 200 cm)에 설치할 수 있습니다.

높은 시스템 가용성

모듈형 전원 개념  

고가용성을 위한 모듈형 전원 개념

터미네이션 캐리어는 특히 견고합니다.

  • 진동에 강한 안정적인 알루미늄 프로파일
  • 모듈을 견고하게 고정할 수 있는 통합 DIN 레일 형상
  • 기계적으로 디커플링된 프로파일 내의 PCB

모듈형 전원 컨셉

절연 증폭기는 통합 DIN 레일 커넥터를 통해 개별 전원 모듈에 연결됩니다. 따라서 PCB는 패시브 방식으로 종료되며 오류로 인해 터미네이션 캐리어를 교체해야 하는 액티브 컴포넌트가 포함되어 있지 않습니다.

모듈형 전원 개념은 다음을 제공합니다.

  • 필요에 따라 단일 또는 다이오드에서 디커플링된 이중화 공급
  • 교체 가능한 퓨즈

손쉬운 유지 관리

통합 DIN 레일 모양이 있는 터미네이션 캐리어  

표준 DIN 레일 장치를 수용하기 위한 통합 DIN 레일 모양이 있는 터미네이션 캐리어

표준 DIN 레일 장치만 터미네이션 캐리어에서 사용되고 특수한 장치는 필요하지 않습니다.

따라서 터미네이션 캐리어는 유지 관리가 간편합니다.

  • 표준 DIN 레일 및 시스템 애플리케이션을 위한 단일 엔지니어링 설계
  • 플러그-인 및 코딩된 케이블 세트를 사용하여 터미네이션 캐리어 PCB에 빠르고 안전하게 연결
  • 사전 조립된 시스템 케이블을 통한 전면부 어댑터에 대한 컨트롤러측 연결
  • 쉽게 액세스할 수 있는 시스템 연결 및 모듈 연결 단자대
  • 작동 중에 모듈 교체 가능

유연성

간격 마킹이 없는 프로파일 섹션  

컨트롤러별 채널을 위한 간격 마킹이 없는 프로파일 섹션

1:1 핀연결 및 옵션 HART 신호 디커플링을 사용한 범용 터미네이션 캐리어 외에도 다른 제어 시스템별 버전이 이미 제공되거나 고객의 사양에 따라 구현될 수 있습니다.

자세한 내용은 피닉스컨택트에 문의하십시오.

  • 특정 수의 컨트롤러별 I/O를 위한 간격 마킹이 없는 프로파일 섹션
  • 각기 다른 시스템 플러그 및 전면부 어댑터가 있는 다양한 자동화 시스템의 I/O 카드에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

전문적인 시스템 케이블링

터미네이션 캐리어를 컨트롤러에 연결하는 시스템 케이블  

컨트롤러별 I/O 카드에 대한 빠른 연결

범용 터미네이션 캐리어를 사용하여 최대 16개의 MINI Analog Pro 신호 처리기를 자동화 시스템의 입력 및 출력 카드에 연결할 수 있습니다.

사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 사용하여 터미네이션 캐리어를 오류 없이 신속하게 컨트롤러에 연결하십시오.

다음을 위한 많은 핀의 채널과 표준화된 연결 및 컨트롤러별 연결이 있습니다.

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • 추가 개별 솔루션

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm