HCS 핸드헬드 하우징

모바일 엔드 장치용 HCS 핸드헬드 하우징

휴대용 장치용 보호

이동 중에 사용되는 전자 장치를 안정적으로 보호합니다.

돌아가기 필드 하우징

카테고리

검색 위치 HCS 핸드헬드 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

HCS 시리즈의 인체 공학적 핸드헬드 하우징은 측정 및 검사 기술과 스캐너 또는 식별 장치에 사용되는 모바일 작업자 패널에 이상적입니다. 이 필드 하우징은 견고한 ABS 플라스틱으로 제작되며 물류 및 유통뿐만 아니라 차량 기술 및 프로세스 기술에 사용될 수 있습니다.

이점

  • 맞춤형 사양에도 사용 가능한 완벽하게 장착되는 멤브레인 키패드의 손쉬운 통합
  • 다양한 장치 인터페이스를 위한 표준 버전
  • 손쉬운 디스플레이 통합
  • 단계적 또는 직선 하우징 설계로 인한 유연한 장치 설계

모듈형 하우징 설계

모듈형 하우징 설계  

모듈형 하우징 설계

HCS 시리즈의 필드 하우징은 모듈형 방식으로 구성되었으며 다양한 타입으로 인해 실용적인 장치 설계가 가능합니다.

  • 마이크로, 미니, 미니-P, 중간 및 최대 크기
  • 직선 및 단계적 설계
  • 제어 부품용 하우징 컷아웃이 있거나 없는 제품

 

다양한 적용 분야

다양한 적용 분야  

다양한 적용 분야

HCS 시리즈의 IP54 하우징은 -20°C에서 +50°C의 온도 범위용으로 설계되었으며 디스플레이 또는 멤브레인 키패드가 있는 작업자 패널에 적합합니다.

  • 소재: 내충격 ABS 플라스틱
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035)

고유한 장치 설계

고유한 장치 설계  

고유한 장치 설계

고객 맞춤형 하우징 컷아웃 및 맞춤형 인쇄는 특별한 요구 사항을 충족하거나 높은 시인성을 필요로 하는 장치의 설계를 가능하게 합니다.

  • 고객 사양에 따른 하우징 컷아웃
  • 레이저, 패드 또는 스크린 인쇄에 의한 맞춤형 마킹

손쉽게 통합되는 멤브레인 키패드

손쉽게 통합할 수 있는 멤브레인 키패드  

손쉽게 통합할 수 있는 멤브레인 키패드

피닉스컨택트의 맞춤형 멤브레인 키패드를 HCS 하우징에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 전도성 은 기술의 멤브레인 키패드를 빠르고 쉽게 통합
  • 맞춤형 장치 설계를 위한 다양한 크기 및 색상
  • 고객 요청에 따른 맞춤형 레이아웃

견고한 디스플레이

손쉽게 통합되는 디스플레이  

손쉽게 통합되는 디스플레이

전자 하우징용 디스플레이는 2.4에서 4.6 인치의 화면 크기에서 기능적 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있게 합니다. 모바일 및 고정된 전자 하우징 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • 뛰어난 명암비의 LCD
  • 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
  • -20°C에서 70°C의 온도 범위에서 사용 가능
  • 요청 시 터치 디스플레이 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징