HC-ALU 프로파일 하우징

모바일 애플리케이션용 HC-ALU 프로파일 하우징

옥외 솔루션

안정적인 알루미늄 프로파일과 IP65 보호 수준은 HC-ALU 시리즈가 뛰어난 이유입니다.

돌아가기 필드 하우징

카테고리

검색 위치 HC-ALU 프로파일 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

HC-ALU 시리즈의 견고한 알루미늄 프로파일 하우징은 필드에서 물 분무와 열 및 기계적 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 이러한 필드 하우징은 -40°C에서 +70°C의 온도 범위에 적합하며 DIN EN 60529에 따른 IP65 방말형 보호를 제공합니다.

이점

  • 경량 모듈을 위한 견고한 분할 알루미늄 프로파일을 통해 까다로운 조건에서도 안정적인 사용
  • 다양한 PCB용 가이드 슬롯을 사용한 유연한 장치 설계
  • 전체 금속 편조 차폐를 통해 전자기 간섭 및 열로 부터 보호
  • 통합 디스플레이 또는 맞춤형 멤브레인 키패드와 전면부 플레이트를 통한 다목적 사용
  • 고정 애플리케이션용 패널 마운팅

견고한 프레스 드로잉 섹션

양극 산화 처리 알루미늄으로 제작된 프로파일  

양극 산화 처리 알루미늄으로 제작된 프로파일

HC-ALU 시리즈의 기본 프로파일 및 커버 프로파일은 양극 산화 처리된 알루미늄 프레스 드로잉 섹션으로 구성됩니다. 최고 수준의 기계적 강도와 유해한 방사선에 대한 뛰어난 차폐 특성을 제공합니다. 또한 높은 내열성을 가지고 있습니다.

  • -40°C에서 +70°C의 온도 범위
  • IP65 방말형 보호
  • 측면 커버용 스크류 채널이 캐비티에 위치하기 때문에 스크류가 설치 공간을 침범하지 않습니다.

인체 공학적 설계

인체 공학적 설계  

인체 공학적 설계

HC-ALU 시리즈의 프로파일 하우징은 인체 공학적 설계를 특징으로 합니다. 플랫 표면에는 인쇄를 위한 공간도 제공됩니다.

  • 옵션 방말형 연결 기술 또는 멤브레인 키패드
  • 측면 및 프로파일 커버의 슬롯을 사용하면 멤브레인 키패드 등을 정확하게 통합할 수 있습니다.

광범위한 적용

HC-ALU 적용  

광범위한 적용

디스플레이 및 멤브래인 키패드를 HC-ALU 하우징에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 필드에서의 다양한 적용 가능성

맞춤형 수정

맞춤형 수정  

맞춤형 수정

해당 애플리케이션에 적합한 맞춤형 하우징을 사용하십시오. 피닉스컨택트는 카탈로그 제품 이외에도 특수 프로파일 길이, 기계적 처리 및 인쇄와 같은 맞춤형 서비스를 제공합니다.

  • 멤브레인 키패드
  • 마운팅 커버
  • 패널 마운팅

HC-ALU 하우징용 패널 마운팅

맞춤형 수정  

맞춤형 수정

고정 애플리케이션용 패널 마운팅을 통해 더 광범위한 상황에서 HC-ALU 하우징을 사용할 수 있습니다.

  • 패널 또는 기계에서의 유연한 시간 절약형 마운팅

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징