개요로 돌아가기

PLCnext Engineer용 기능 블록

PLCnext Store의 PLCnext Control용 앱

PLCnext Store  

PLCnext Store의 PLCnext Control용 앱

오토메이션 기술 분야의 산업용 애플리케이션을 위한 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 PLCnext Store에서 다운로드할 수 있습니다. 이러한 앱을 사용하면 다른 기술적 기능을 PLCnext Control 장치에 손쉽게 직접적으로 추가할 수 있습니다.

애플리케이션 개발 과정을 신속하게 수행하고 추가의 프로그래밍 지식이 필요 없는 솔루션 앱을 사용하십시오.

즉시 사용 가능: PLCnext Store 덕분에 별도의 프로그래밍 작업을 수행하지 않고도 PLCnext Control 장치를 태양광 시설 PLC 등으로 손쉽게 변환할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 수많은 PLCnext Engineer용 소프트웨어 라이브러리를 제공하고 있습니다. 이제 이러한 라이브러리를 PLCnext Store에서 손쉽게 앱으로 다운로드할 수 있습니다.

기능 확장을 사용하면 Codesys와 같은 선호하는 런타임 환경을 추가하여 PLCnext Control 장치를 손쉽게 확장할 수 있습니다. 또한 해당 산업에 적합한 프로그래밍 언어를 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166