기능 블록

다양한 용도 및 비용 효율성

다양한 용도 및 비용 효율성

기능 블록을 사용하여 제어 시스템에서 새 기능을 쉽고 경제적으로 통합하십시오.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

  • 용수 및 폐수 처리
    소프트웨어 박스: 용수 및 폐수 처리용 기능 블록

    폐수 및 식수 처리용 기능 블록 라이브러리를 사용하면 측정 및 제어 기술을 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 원격 제어
    원격 제어

    연속 프로세스 데이터 모니터링 및 시스템 제어

  • 전력 전송 및 분배
    소프트웨어 박스: 전력 전송 및 분배용 기능 블록

    Powerworx는 저전압 및 중간 전압 네트워크의 표준 측정 장치를 위한 기능 블록을 통해 피닉스컨택트의 제어 기술을 확장합니다.

  • 태양광 에너지
    PV 프로젝트용 기능 블록

    Solarworx 기능 블록 라이브러리를 사용하면 PV 프로젝트를 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.

검색 위치 기능 블록

이 카테고리의 전 상품 보기

기능을 사용하여 시스템을 확장하고 개발 시간을 줄이고 싶으십니까? 기능 블록을 사용하여 새 기능을 빠르고 쉽게 통합하거나 장치를 제어 시스템의 완벽한 일부로 만들 수 있습니다.

이점

  • 테스트 및 문서화된 프로그램 부품을 통해 모든 애플리케이션을 위한 고품질 제품 제공
  • 특수 조정된 블록으로 인한 I/O 컴포넌트의 빠른 스타트업 및 무오류 구성
  • 광범위한 소프트웨어 전문 지식을 통해 컨트롤러와 같은 복잡한 애플리케이션도 지원하는 기능 블록
  • 네트워크 프로토콜을 제어 프로그램에서 액세스할 수 있으므로 제한 없는 통신
  • 피닉스컨택트의 제품 지원 및 지속적인 개발을 통한 최대한의 세이프티

블록 라이브러리 – 기능의 유용한 그룹화

통합 라이브러리가 있는 PC Worx 개발 환경  

통합 라이브러리가 있는 PC Worx 개발 환경

피닉스컨택트의 기능 블록은 테마별로 그룹화됩니다. 예를 들어, 관련 소프트웨어에 맞게 최적으로 조정된 PC Worx, PC WORX EXPRESS 또는 Step7용 블록 라이브러리가 제공됩니다. I/O 단자의 경우 파라미터화 또는 모니터링을 위해 아날로그 또는 디지털 신호에 쉽게 액세스할 수 있는 블록이 제공됩니다.

기능 단자대용 블록에는 제어 기능과 통신 옵션이 포함되어 있습니다. 기술 블록은 컨트롤러를 주변에 포함하기 위한 데이터베이스 액세스, 네트워크 모니터링 또는 사전 제작된 애플리케이션과 같은 기능을 제공합니다.

또한 풍력 발전소 제어, 선박 제작, 컨베이어 기술, 기계 엔지니어링 등과 같은 분야별 블록 라이브러리가 제공됩니다.

런타임 라이센스가 있거나 없는 블록

런타임 라이센스가 있는 메모리 카드  

런타임 라이센스가 있는 메모리 카드

피닉스컨택트의 방대한 기능 블록을 무료로 사용할 수 있습니다. 제어 시스템에 통합할 기능을 선택하고 홈 페이지에서 해당 기능 블록을 다운로드하십시오. 그런 다음 해당 블록을 원하는 만큼 사용할 수 있습니다.

특히 기술 기능이 있거나 특정 프로토콜을 지원하기 위한 블록은 컨트롤러에서 사용하려면 런타임 라이센스가 필요합니다.

런타임 라이센스는 컨트롤러용 액세서리로 제공되는 메모리 카드에 저장됩니다. 블록에 라이센스가 필요한 경우 제어 프로그램은 라이센스가 있는지 여부를 확인합니다. 라이센스가 있는 경우 블록을 아무 제한 없이 사용할 수 있습니다. 라이센스가 없는 경우 기능 블록은 6시간 동안 작동한 다음 비활성화됩니다.

PC WORX EXPRESS를 사용한 프로그래밍용 기능 블록

PC WORX EXPRESS 개발 환경  

PC WORX EXPRESS 개발 환경

또한 PC WORX EXPRESS를 사용한 프로그래밍에 광범위한 기능 블록을 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어 개발 환경에서는 PC Worx Version 6.0 이상을 사용하여 만든 라이브러리가 지원됩니다. 라이브러리를 이전 버전에서만 사용할 수 있는 경우 PC WORX DEMO 소프트웨어를 사용하여 이전하고 PC WORX EXPRESS에서 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166