디바이스 관리 및 파라미터화

최적의 설정

최적의 설정

장치를 최신 상태로 유지하고 인텔리전트 장치, 센서 및 액추에이터를 빠르고 효율적으로 파라미터화하십시오.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 디바이스 관리 및 파라미터화

이 카테고리의 전 상품 보기

제조업체에 독립적인 중앙에서의 디바이스 파라미터화는 복잡한 자동화 시스템에서 중요한 이점을 제공합니다. 디바이스 파라미터화를 위한 피닉스컨택트의 소프트웨어 도구를 사용하면 센서와 액추에이터 등을 편리하게 중앙에서 손쉽게 설정할 수 있습니다. 새 장치 펌웨어 버전을 사용할 수 있습니까? 장치를 최신 버전으로 업데이트하여 새 기능의 이점을 누리십시오.

이점

  • 버스 프로토콜에 상관없는 사용자 친화적 디바이스 파라미터화
  • FDT 및 TCI와 같은 표준화된 인터페이스를 통한 장치 도구의 연결
  • FDT/DTM 개념이 적용되어 일반 또는 장치별 사용자 인터페이스를 통한 파라미터화 가능
  • I/O 스테이션용 배선 테스트 등을 통한 안전한 스타트업
  • 파라미터의 중앙 저장소를 통한 손쉬운 장치 교체
  • 기능적 세이프티의 손쉬운 통합 – SafetyBridge 기술이 적용된 I/O 모듈용 소프트웨어 사용
  • 네트워크를 통한 장치 펌웨어 업데이트 가능

빠른 파라미터화용 소프트웨어 도구

디바이스 파라미터화용 소프트웨어  

디바이스 파라미터화용 소프트웨어

피닉스컨택트는 고객이 요구 사항에 맞는 올바른 솔루션을 찾을 수 있도록 디바이스 파라미터화를 위한 다양한 소프트웨어 도구를 제공합니다.

AutomationXplorer+
다양한 장치의 사용자 인터페이스를 위한 플랫폼을 제공하는 FDT 기반의 소프트웨어 도구입니다. AutomationXplorer+를 사용하면 네트워크로 연결되지 않은 센서, 액추에이터 또는 장치도 제조업체에 상관없이 파라미터화할 수 있습니다.

Startup+
이 소프트웨어는 특히 Axioline I/O 시스템에 맞게 개발되었습니다. Startup+에서는 스테이션을 네트워크에 연결할 필요 없이 Axioline 스테이션의 배선을 테스트할 수 있습니다.

MGUARD DM
통합 방화벽이 있는 라우터를 관리하기 위한 소프트웨어입니다. 사용자는 템플릿 메커니즘을 사용하여 최대 수천 개의 라우터를 구성 및 관리할 수 있습니다.

SAFECONF
기능적 세이프티를 위한 세이프티 소프트웨어입니다. SAFECONF를 사용하여 TRISAFE 또는 SafetyBridge 모듈을 구성할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식으로 요구 사항에 적합한 세이프티 시스템을 만드십시오.  

PC Worx Firmware Updater
PC Worx Firmware Updater는 장치를 최신 버전으로 업데이트하는 데 사용됩니다. 최신 펌웨어는 오류를 제거하거나 새 기능을 제공할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 광범위한 장치를 지원하며 추가 장치 제품군을 지원하도록 개발 중입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166