개요로 돌아가기

FL MGUARD 라우터를 사용한 원격 유지 관리

피닉스컨택트의 포괄적인 텔레서비스 및 원격 유지 관리 개념은 비용 효율적인 자동화를 위한 솔루션입니다. 모든 위치에서 기계를 유지 관리하려면 키 스위치를 사용하여 VPN 터널을 설정하는 경우처럼 보안을 고려해야 합니다. FL MGUARD 라우터를 사용하면 시스템 네트워크의 일부, 전체 생산 조직 또는 개별 자동화 컴포넌트를 보호할 수 있습니다.

지능적 개념

인터넷을 통해 구성되고 보안 라우터에 의해 보호되는 자동화 시스템의 네트워크 구조

보안 원격 유지 관리 – FL MGUARD 사용

피닉스컨택트의 보안 원격 유지 관리 개념은 모든 위치에서 공용 네트워크를 사용할 수 있다는 것 외에도 여러 다른 이점을 제공합니다.

  • 출장 비용 및 다운타임 감소
  • 서비스 포털 등을 사용한 옵션 서비스
  • 높은 수준의 서비스 품질을 통한 고객 충성도 향상
  • 보증과 관련된 지출 감소
  • 원격 유지 관리, 라우팅 및 방화벽이 단일 장치에 결합되기 때문에 장치 수가 감소
  • 작업자 네트워크를 무단 액세스로부터 보호
  • 장비 도난과 관련된 안전성 문제 없음
  • 기계 수가 증가할 경우에도 동일한 수준의 관리
  • 고객 혼자서 원격 유지 관리 사용
  • 고객 네트워크에 손쉽게 기계 통합
  • IP 주소 충돌의 빠른 해결
  • 상호 간에 보호되는 기계와 작업자 네트워크
  • 기계 및 시스템 조정 없음, 소프트웨어가 필요하지 않음

 

분산 보호에 적합

통합 방화벽이 있는 라우터  

DIN 레일용의 통합 방화벽이 있는 보안 라우터

FL MGUARD 모듈은 네트워크 컴포넌트이며 라우터, 방화벽 및 VPN 장치의 기능이 결합되어 있습니다. 최대한의 보안과 시스템 가용성을 보장하는 것이 목표입니다.

  • 레이어 3에서 IPsec 프로토콜을 사용한 최고 수준의 보안
  • 최대 10개의 병렬 VPN 터널(옵션으로 최대 250개)
  • 최대 70 Mbps의 높은 VPN 데이터 처리량
  • x509.v3과 같은 최신 인증 지원
  • VPN 활성화 버튼 및 VPN 상태 LED에 대한 연결
  • 작업자 네트워크의 인출 UDP(User Datagram Protocol) 연결만 사용
  • 동적 필터링을 위한 상태 점검 방화벽

개요로 돌아가기
mGuard 제품에 대한 추가 정보
mGuard 작동에 대한 추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166