오류 방지를 위한 경고
셀룰러 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값을 쉽고 안전하게 모니터링하십시오. 컴팩트 TC MOBILE I/O X200 시그널링 시스템은 현장에서도 시스템의 상태 또는 오류 상태를 항상 파악할 수 있게 합니다. 셀룰러 라우터 및 통합 ILC 151 GSM/GPRS 모뎀이 있는 컨트롤러에는 주요 작업 외에도 이 기능이 결합되어 있습니다.
모든 솔루션을 사용하여 메시지를 SMS 또는 이메일로 전송하고 기계 활성화 등을 위해 하나 이상의 피어 스위칭 출력을 설정할 수 있습니다. 따라서 손상과 다운타임을 예방하고 고비용의 현장 수리를 방지할 수 있습니다.
- SMS 및 이메일을 통한 자동 경고로 인한 기계 및 시스템 다운타임 감소
- 이벤트 기반 경고를 통한 통신 비용 절감
- 기존 휴대폰을 피어로 작동 가능
- 전세계적으로 사용 가능한 셀룰러 네트워크
- 기존 제어 시스템에 통합
SMS 메시지는 알람 및 전환 작업에 대한 액세스 권한을 사람과 기계에 부여합니다.
SMS를 통한 하나의 네트워크
오늘날 결함 또는 중요한 임계값이 있는 경우 SMS 경고 시스템을 사용하면 현대적인 통신 방법에 비해 몇 가지 이점이 있습니다. 모바일 수신이 부적절한 경우에도 말하기 및 데이터 통신이 더 이상 안정적으로 작동하지 않는 상황에서 SMS 메시지를 전송할 수 있습니다. 수신율이 떨어지는 경우에도 다른 사람들이 현장에서 손쉽게 연락할 수 있도록 합니다.
알람 메시지가 현장의 기술자에게 전송되는 대신 제어 시스템의 알람 관리에 통합되는 경우에도 이 기술을 사용해 적합한 솔루션을 확보할 수 있습니다. 피닉스컨택트 컨트롤러 및 셀룰러 라우터를 RESY+ 기능 블록과 함께 사용하면 SMS 메시지를 수신하여 OPC 인터페이스와 같은 인터페이스를 통해 제어 시스템으로 전달할 수 있습니다.