세이프티 컨트롤러용 프로그래밍 제품 목록

필터

6개의 결과

소프트웨어 - SAFETYPROG BASIC - 2700443

피닉스컨택트의 INTERBUS-Safety 시스템 및 PROFIsafe 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어, IEC 61131-3에 따른 그래픽 방식 사용자 인터페이스 있음, FBD(기능 블록 다이어그램), LD(래더 다이어그램) 및 ST(구조화된 텍스트)
해당 PLCopen 라이브러리(Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF 및 TwoHand_SF) 중 하나의 라이브러리를 프로젝트별로 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 - SAFETYPROG ADVANCED - 2700441

피닉스컨택트의 INTERBUS-Safety 시스템 및 PROFIsafe 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어, IEC 61131-3에 따른 그래픽 방식 사용자 인터페이스 있음, FBD(기능 블록 다이어그램), LD(래더 다이어그램) 및 ST(구조화된 텍스트)
해당 PLCopen 라이브러리(Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF 및 TwoHand_SF) 중 세 개의 라이브러리를 프로젝트별로 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 - SAFETYPROG PROFESSIONAL - 2700442

피닉스컨택트의 INTERBUS-Safety 시스템 및 PROFIsafe 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어, IEC 61131-3에 따른 그래픽 방식 사용자 인터페이스 있음, FBD(기능 블록 다이어그램), LD(래더 다이어그램) 및 ST(구조화된 텍스트)
해당 PLCopen 라이브러리(Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF 및 TwoHand_SF)의 모든 라이브러리를 프로젝트별로 사용할 수 있습니다.

구성 패키지 - SAFECONF - 2986119

SafetyBridge 기술 및 PSR-TRISAFE 모듈용 구성 소프트웨어, PSR-TRISAFE용 연결 케이블

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, SafetyBridge 솔루션의 손쉬운 웹 기반 구성 및 스타트업용.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, Modbus/TCP, PROFINET 및 전자 메일을 통한 통신을 비롯하여 SafetyBridge 솔루션의 손쉬운 웹 기반 구성 및 스타트업용.

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166