소켓 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



소켓 - EM-DUO 120/15 - 5600461

레일 마운트형 이중 전원 아웃렛, 2개의 120 V AC/15 A 콘센트 있음, EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일용. 핫 블레이드 및 중립 블레이드 간의 단락을 방지하여 안전성을 높이기 위해 위쪽에 접지 핀이 있습니다.
하우징 색상: 아이보리색. 국가 버전: 미국. 연결 타입: 스크류

소켓 - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

레일 마운트형 이중 전원 아웃렛, 2개의 120 V AC/15 A 콘센트 있음, GFCI(Ground Fault Circuit Interruption)가 장착됨, EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일용. GFCI는 접지 단락과 관련된 충격 위험을 방지합니다. 핫 블레이드 및 중립 블레이드 간의 단락을 방지하여 안전성을 높이기 위해 위쪽에 접지 핀이 있습니다.
하우징 색상: 아이보리색. 국가 버전: 미국. 연결 타입: 스크류

소켓 - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

레일 마운트형 이중 전원 아웃렛, 2개의 120 V AC/20 A 콘센트 있음, GFCI(Ground Fault Circuit Interruption)가 장착됨, EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일용. GFCI는 접지 단락과 관련된 충격 위험을 방지합니다. 핫 블레이드 및 뉴트럴 블레이드 간의 단락을 방지하여 안전성을 높이기 위해 위쪽에 접지 핀이 있습니다.
하우징 색상: 아이보리색. 국가 버전: 미국. 연결 타입: 스크류

소켓 - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

레일 마운트형 이중 전원 아웃렛, 2개의 120 V AC/20 A 콘센트 있음, GFCI(Ground Fault Circuit Interruption)가 장착됨, EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일용. GFCI는 접지 단락과 관련된 충격 위험을 방지합니다. 핫 블레이드 및 뉴트럴 블레이드 간의 단락을 방지하여 안전성을 높이기 위해 위쪽에 접지 핀이 있습니다. 보조 단자를 사용하여 GFCI 아웃렛의 보호를 위한 보조 장치를 연결할 수 있습니다.
하우징 색상: 아이보리색. 국가 버전: 미국. 연결 타입: 스크류.

소켓 - EM-DUO 250/15 - 5602630

레일 마운트형 이중 전원 아웃렛, 2개의 250 V AC/15 A 콘센트 있음, EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일용. 핫 블레이드 및 뉴트럴 블레이드 간의 단락을 방지하여 안전성을 높이기 위해 위쪽에 접지 핀이 있습니다.
하우징 색상: 아이보리색. 국가 버전: 미국. 연결 타입: 스크류

소켓 - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

레일 마운트형 블랭크 전원 커넥터, 120 V AC/20 A용, 보조 단자 및 GFCI(Ground Fault Circuit Interruption)가 장착됨, EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일용. GFCI는 접지 단락과 관련된 충격 위험을 방지합니다. 핫 블레이드 및 뉴트럴 블레이드 간의 단락을 방지하여 안전성을 높이기 위해 위쪽에 접지 핀이 있습니다.
하우징 색상: 흰색. 국가 버전: 미국. 연결 타입: 스크류

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166