PLC 프로그래밍 소프트웨어 제품 목록

필터

6개의 결과

소프트웨어 - PC WORX BASIC LIC - 2985275

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX BASIC 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 없음, 최대 2048바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키

소프트웨어 - PC WORX PRO LIC - 2985385

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키

소프트웨어 - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128 KB 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키 기존 기본 라이센스를 풀 라이센스로 업그레이드

소프트웨어 - PC WORX BASIC UPD - 2985262

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 업데이트, PC WORX BASIC LIC용 버전 업데이트(예: 5.xx에서 6.xx로 또는 3.xx에서 6.xx로). 버전 3.xx에서 5.xx로의 업데이트는 판매 담당자에게 문의하십시오. 버전별 라이센스 키

소프트웨어 - PC WORX PRO UPD - 2985372

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 업데이트, PC WORX PRO LIC용 버전 업데이트(예: 5.xx에서 6.xx로 또는 3.xx에서 6.xx로). 버전 3.xx에서 5.xx로의 업데이트는 판매 담당자에게 문의하십시오. 버전별 라이센스 키

소프트웨어 - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express는 사용이 간편한 엔지니어링 소프트웨어 도구입니다. FBD, LD 및 ST IEC 61131 프로그래밍 언어를 사용하는 PC WORX SRT 소프트웨어 컨트롤러뿐만 아니라 클래스 100 및 클래스 1000 모듈형 소규모 컨트롤러가 지원됩니다. 최대 128 kB의 입력 및 출력 데이터가 있는 프로젝트를 만들 수 있습니다. 이 소프트웨어는 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 “다운로드”에서 다운로드할 수 있는 AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166