AX OPC SERVER, PC WORX 기반 컨트롤을 사용한 OPC 지원 시각화용 통신 인터페이스
PLC 프로그래밍 소프트웨어
자동화 애플리케이션을 프로그래밍할 때 혁신적인 PLC 프로그래밍 소프트웨어를 사용하십시오. OPC용 드라이버부터 모든 엔지니어링 작업을 위한 유연한 소프트웨어 플랫폼까지 PLC에 이상적인 프로그래밍 소프트웨어를 찾을 수 있습니다.
PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX BASIC 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 없음, 최대 2048바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키
OPC UA 서버, 최대 25개의 컨트롤러와의 통신용
OPC UA 서버 최대 200개의 컨트롤러와의 통신용
피닉스컨택트의 INTERBUS-Safety 시스템 및 PROFIsafe 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어, IEC 61131-3에 따른 그래픽 방식 사용자 인터페이스 있음, FBD(기능 블록 다이어그램), LD(래더 다이어그램) 및 ST(구조화된 텍스트)
해당 PLCopen 라이브러리(Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF 및 TwoHand_SF)의 모든 라이브러리를 프로젝트별로 사용할 수 있습니다.
원격 필드 및 Axioline 컨트롤러에서 MATLAB/Simulink 모델의 통합 및 실행을 위한 소프트웨어 추가 기능
원격 필드 및 Axioline 컨트롤러에서 MATLAB/Simulink 모델의 통합 및 실행을 위한 소프트웨어 추가 기능
PLCnext 컨트롤러용 C++ 및 C#으로 실시간 및 비실시간 애플리케이션을 개발하려면 PLCnext Technology 툴 체인이 필요합니다. PLCnext CLI 명령줄 도구는 툴 체인의 핵심 컴포넌트이며 메타데이터, C++ 헤더 파일, PLCnext Engineer 라이브러리를 생성하는 것은 물론 빌드 프로세스에도 사용할 수 있습니다. Eclipse®용 추가 기능과 Microsoft Visual Studio®용 확장 기능도 있습니다. 이는 이러한 개발 환경의 사용자 인터페이스를 확장하여 PLCnext Technology의 개발 프로세스를 지원합니다.
WATERWORX에는 용수 및 폐수 관리의 프로세스 자동화를 위한 필드 장치 규제 또는 제어와 같은 기능을 사용해 피닉스컨택트의 제어 기술을 보완하는 PC Worx용 기능 블록 라이브러리가 포함되어 있습니다. 기능 블록을 다운로드할 수 있습니다.
AX OPC SERVER 복사 라이센스를 사용하면 AX OPC SERVER를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.