원격 제어 기능 블록 제품 목록

필터

1개의 결과

기능 블록 - RESY+ - 2400295

Resy+에는 기능 블록 라이브러리가 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 제어 기술은 IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU 및 ODP(Open Data Port)와 같은 원격 제어 프로토콜을 보완합니다. Resy+는 용수 관리, 가스 부문 및 에너지 산업 등에서 사용됩니다. 기능 블록을 다운로드할 수 있습니다.

1 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166