DCS 디스플레이 캐리어 제품 목록

필터

26개의 결과

전자 하우징 - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 구성품: 2개의 하프 쉘, 4개의 전면부 플레이트, 스크류 있음

전자 하우징 - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 배터리 팩용, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 및 배터리 팩 접점 있음

전자 하우징 - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 가운데 창. 전면부 1.1 mm 함입형, 왼쪽 및 오른쪽의 함입형 키패드 영역, 패널 설치용

전자 하우징 - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 4개의 전면부 플레이트, 스크류 및 배터리 팩 접점 있음, 왼쪽 창. 전면부 1.1 mm 함입형, 오른쪽의 키패드 영역, 배터리 팩용 함입형

전자 하우징 - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

디스플레이 하우징, 5.7", 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 왼쪽 창. 전면부 1.1 mm 함입형, 오른쪽의 함입형 키패드 영역, 패널 설치용

전자 하우징 - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

디스플레이 하우징, 7", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 구성품: 2개의 하프 쉘, 4개의 전면부 플레이트, 스크류 있음

전자 하우징 - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

디스플레이 하우징, 7", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 배터리 팩용, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 및 배터리 팩 접점 있음

전자 하우징 - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

디스플레이 하우징, 15", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음

전자 하우징 - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

디스플레이 하우징, 15", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 통풍 슬롯, 연결 기술 앵글 플레이트용 컷아웃 및 VESA 마운트 있음, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음

전자 하우징 - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

디스플레이 하우징, 15", 밝은 회색, 가운데 창, 전면부 레벨, 연결 기술 앵글 플레이트용 컷아웃 있음, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음

26 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166