액세서리 제품 목록

필터

4개의 결과

충전기 - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

교체 배터리가 있는 충전 및 데이터 교환 스테이션. 링크 스테이션에는 USB 2.0 및 Ethernet용 연결, 충전기, 전원 공급 장치 및 주전원 케이블(EU/UK)이 포함되어 있습니다.

배터리 - RFMARK HF/ACCU - 5148015

7.4 V에서 2600 mAh 용량의 리튬 이온 배터리

액세서리 - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

방수 보호를 위한 스트랩이 있는 보호 백(터치스크린 사용 불가)

툴백, 장착되지 않음 - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

벨트 파우치, 터치스크린 작동 가능

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166