EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
-
무접점 릴레이 모듈
2954235
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 24 V DC, 출력: 48 - 280 V AC/최대 3 A
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
애플리케이션 | 출력 기능 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 15.09.2025 |
테스트 전압 (입력/출력) | 3.5 kV AC (입력/출력) |
공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.2 |
입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.4 |
스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.8 |
일반 입력 전류(UN 시) | 3.6 mA |
일반 응답 시간 | 10 ms |
일반 턴-오프 시간 | 10 ms |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호; 배리스터 | |
전송 주파수 | 25 Hz |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 정격 전압 | 240 V AC |
출력 전압 범위 | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
제한 연속 전류 | 3 A (경감 곡선 참조) |
최소 부하 전류 | 50 mA |
누설 전류 | 4 mA (오프 상태 시) |
서지 전류 | 160 A (t = 10 ms) |
최소 위상각 cos phi | 0.5 |
최대 부하 값 | 128 A2s (I2 x t, 여기서 t는 = 10 ms) |
피크 오프 상태 전압 | 600 V (주기적 피크 역전압) |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 1 V |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | RC 부품; RC 부품 |
서지 보호; 배리스터 |
입력측 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
출력측 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
폭 | 17.5 mm |
높이 | 75 mm |
깊이 | 102 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 60664 |
EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 수평 |
항목 번호 | 2954235 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK61C1 |
GTIN | 4017918084899 |
개당 중량(패키지 포함) | 85.92 g |
개당 중량(패키지 제외) | 81.36 g |
관세 번호 | 85364190 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 0a0268b6-de29-4425-ac48-9d044af204eb |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.459 kg CO2e |