EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2
-
무접점 릴레이 모듈
2946858
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 230 V AC, 출력: 단락-회로 방지, 10 - 30 V DC/최대 2 A
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
애플리케이션 | 출력 기능 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 19.03.2025 |
테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kV AC (입력/출력) |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.2 |
입력 전압 범위 | 184 V AC ... 276 V AC |
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.4 |
스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.8 |
일반 입력 전류(UN 시) | 2 mA |
일반 응답 시간 | 50 ms |
일반 턴-오프 시간 | 12 ms |
상태 표시 | LED (노란색) |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호; 배리스터 | |
전송 주파수 | 10 Hz |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 정격 전압 | 24 V DC |
출력 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC |
제한 연속 전류 | 2 A (경감 곡선 참조) |
누설 전류 | 150 µA |
피크 오프 상태 전압 | 33 V DC (컬렉터-에미터 역전압) |
단락-회로 시 전류 제한 | > 2 A (단락-회로 방지) |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 0.3 V |
출력 회로 | 3선, 접지 레퍼런스 |
오류 표시 | 빨간색 LED |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
자유 운전; 댐핑 다이오드 | |
서지 보호; 서프레서 다이오드 |
입력측 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
출력측 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
폭 | 17.5 mm |
높이 | 75 mm |
깊이 | 102 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 60664 |
EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2946858 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK61C2 |
GTIN | 4017918082499 |
개당 중량(패키지 포함) | 58 g |
개당 중량(패키지 제외) | 58 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |