소프트웨어

직관적 및 효율적

직관적 및 효율적

피닉스컨택트의 하드웨어를 위해 최적의 맞춤형으로 제공되는 혁신적인 소프트웨어 솔루션의 이점을 경험해 보십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • PLC 프로그래밍
    PLC 프로그래밍

    모든 피닉스컨택트 컨트롤러의 일관된 프로그래밍을 위한 프로그래밍 소프트웨어입니다.

  • PROFINET 기술 컴포넌트
    PROFINET 기술 컴포넌트

    피닉스컨택트의 기술 컴포넌트를 사용해 PROFINET 인터페이스를 구현하십시오.

  • 계획 및 구성
    계획 및 구성

    두 개의 완벽하게 조정된 소프트웨어 도구는 계획 및 구성 작업 시 필요한 지원을 제공합니다.

  • 구성, 모니터링 및 진단
    구성, 모니터링 및 진단

    손쉬운 구성, 예방적 모니터링 및 오류 발생 시 빠른 진단을 위한 소프트웨어입니다.

  • 기능 블록
    기능 블록

    제어 시스템에서 복잡한 기능을 유연하고 경제적으로 통합하는 데 사용할 수 있는 기능 블록입니다.

  • 네트워크 관리 소프트웨어
    네트워크 관리 소프트웨어

    자동화 시스템을 제어 및 관리하는 다양한 고성능 소프트웨어 제품입니다.

  • 디바이스 관리 및 파라미터화
    디바이스 파라미터화

    인텔리전트 장치의 효율적인 중앙 파라미터화를 위한 소프트웨어입니다.

  • 시각화(Visualization)
    시각화(Visualization)

    자동화 시스템의 광범위한 시각화 작업을 위한 소프트웨어입니다. HMI 장치 및 산업용 PC에 적합합니다.

  • 원격 제어
    원격 제어

    네트워크로 연결된 PC를 위한 간단한 작동 개념뿐만 아니라 원격 제어 기술을 설계하기 위한 솔루션이 제공됩니다.

  • 충전 관리 소프트웨어
    충전 관리 소프트웨어

    EV 충전 제품군은 인테리전트 충전 관리에 필요한 모든 기능이 단일 소프트웨어 패키지에 결합되어 있기 때문에 충전소의 작동을 최적화합니다.

  • 플래닝 및 마킹 소프트웨어
    플래닝 및 마킹 소프트웨어

    플래닝 및 마킹 소프트웨어는 마킹 및 라벨링 작업에서 중요한 역할을 수행합니다. 이 소프트웨어는 모든 인쇄 시스템에 사용하도록 설계되었습니다.

검색 위치 소프트웨어

이 카테고리의 전 상품 보기

소프트웨어는 더 효율적인 자동화의 핵심입니다. 피닉스컨택트는 구성에서 시스템 작동에 이르기까지 자동화를 위한 소프트웨어를 제공합니다. 모든 제품은 완벽하여 상호 운용되고 혁신직인 기능과 직관적이며 사용자 친화적인 작동을 특징으로 합니다.

이점

  • 상호 연결된 소프트웨어 도구를 사용한 엔지니어링 작업 감소로 인한 시간 절약
  • 자동화된 기능으로 인한 오류 감소
  • 시뮬레이션 및 진단을 통한 빠른 스타트업
  • 효과적인 진단 도구를 사용한 빠른 문제 해결을 통한 높은 수준의 시스템 가용성

맞춤형 솔루션

모든 애플리케이션에 적합한 소프트웨어  

모든 애플리케이션에 적합한 소프트웨어

엔지니어링의 모든 단계에서 소프트웨어를 사용하십시오. 여기에서 소프트웨어 도구 및 라이브러리뿐만 아니라 산업 자동화를 위한 인터페이스 및 드라이버를 찾을 수 있습니다.  

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166