모듈형 작업자 스테이션

모듈형 작업자 스테이션

손쉬운 현장 작동 및 제어

기계와 시스템을 현장에서 유연하게 또는 원격 제어로 편리하게 작동 및 제어하십시오.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

검색 위치 모듈형 작업자 스테이션

이 카테고리의 전 상품 보기

기업은 고객 요구 사항을 자동화하고 이를 생산 프로세스에 효율적으로 통합할 수 있어야 한다는 과제에 직면해 있습니다. 이를 위해서는 고도로 자동화되고 유연한 작동 프로세스가 필요합니다. 프로세스를 모니터링 및 최적화하려면 여전히 수동 작업이 필요합니다.

피닉스컨택트는 포괄적인 서비스 포트폴리오를 통해 생산 및 물류 프로세스의 자동화를 지원합니다. 모듈형 작업자 스테이션을 사용하면 시스템을 최적으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 모듈형 구조는 인체 공학적 조정을 위한 수많은 애플리케이션 및 옵션을 사용자에게 제공합니다.

이점:

  • 고객의 요구에 따른 완벽한 맞춤형 솔루션을 제공하는 모듈형 설계 및 포괄적인 장비 옵션
  • 통합 PROFISAFE 장치 및 고성능 3-포트 기가비트 스위치를 사용한 쉽고 빠른 통합
  • RFID 시스템을 사용한 쉽고 안전한 사용자 로그인 및 로그아웃
  • PCAP 멀티 터치 기능을 통해 장갑을 낀 상태에서도 최적의 작동 가능
  • 수리 시간을 최적화하는 유지 관리가 쉬운 견고한 설계

기계 및 시스템의 모니터링 및 제어

기계 및 시스템의 모니터링 및 제어  

최고의 인체 공학적 요구 사항을 고려하여 시스템을 손쉽게 제어 및 모니터링

여러 다른 HMI 성능 클래스를 통해 현장에서의 간단한 데이터 미러링부터 분산된 제어 장치로 사용에 이르기까지 다양한 애플리케이션이 가능합니다.

푸쉬 버튼 모듈을 사용해 제어 장치를 유연하게 확장할 수 있습니다. 이를 통해 비상 정지 기능과 같이 자유롭게 정의할 수 있는 명령을 손쉽게 실행할 수 있습니다.

작업자 스테이션의 모듈형 설계

다양한 마운팅 타입으로 유연한 애플리케이션이 가능합니다. 작업자 인터페이스를 독립형 열 또는 패널 브래킷에서 제공할지, 회전 암 마운팅이 가능한 상태로 제공할지 여부를 선택할 수 있습니다.

선택할 수 있는 여러 디스플레이 크기 및 성능 클래스로 인해 모니터링부터 시스템 제어 및 진단에 이르기까지 다양한 애플리케이션이 가능합니다.

옵션 푸쉬 버튼 모듈은 시스템 제어를 위한 최대 11개의 버튼을 제공합니다. 예를 들어, USB 연결, 키 스위치, 비상 정지 또는 기타 기능에 버튼이 사용될 수 있습니다.
요구 사항에 따라 키보드 선반 또는 신호등과 같은 추가 장비 옵션을 사용하여 작업자 스테이션을 확장할 수도 있습니다.

 

작업자 스테이션의 모듈형 설계  

애플리케이션에 따른 최적의 조정을 가능하게 하는 모듈형 설계

1 - 우수한 성능을 위한 디스플레이 크기 및 성능 클래스 결정
2 - 최적의 시스템 제어를 위한 맞춤형 푸쉬 버튼 모듈
3 - 다양한 애플리케이션을 위한 유연한 장비 애드-온
4 - 공간 절약형 설계 및 최적의 인체 공학을 위한 마운팅 타입 선택

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166