소프트웨어

필터

245개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

소프트웨어의 애플리케이션 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    소프트웨어의 애플리케이션 타입



DC충전 컨트롤러 - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

프로그래밍 가능 충전 컨트롤러, 전기 차량의 DC 및 AC 충전용, IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121에 따름, 통합 3G 모바일 네트워크 모뎀 있음

소프트웨어 - VISU+ 2 RT-D 2048 AD - 1225810

스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 2048바이트로 제한된 알람 디스패처 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.

충전 시설 관리 소프트웨어용 라이센스 - EV-CC-S-SUITE-CP30 - 1086921

EV 충전 제품군 실행을 위한 소프트웨어 라이센스,로컬 부하 관리, 사용자 권한 부여 및 충전 공간용 백엔드 시스템에 연결,부하 및 충전 관리,지원되는 백엔드 프로토콜: OCPP,지원되는 충전 컨트롤러: EVCC 고급 AC 충전 컨트롤러(주문 번호 2902802)

소프트웨어 - VISU+ 2 SP IEC 60870 101 - 2404841

IEC 60870-5-101용 드라이버 라이센스. 드라이버 연결을 포함한 유효한 Visu+ 런타임 라이센스와만 사용(Visu+ RT-D).

충전 시설 관리 소프트웨어용 라이센스 - EV-CC-S-SUITE-CP10 - 1086929

EV 충전 제품군 실행을 위한 소프트웨어 라이센스,로컬 부하 관리, 사용자 권한 부여 및 충전 공간용 백엔드 시스템에 연결,부하 및 충전 관리,지원되는 백엔드 프로토콜: OCPP,지원되는 충전 컨트롤러: EVCC 고급 AC 충전 컨트롤러(주문 번호 2902802)

소프트웨어 - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA 서버, 최대 25개의 컨트롤러와의 통신용

충전 시설 관리 소프트웨어용 라이센스 - EV-CC-S-SUITE-UPG10-30 - 1086891

EV 충전 제품군 실행을 위한 소프트웨어 라이센스 업그레이드,로컬 부하 관리, 사용자 권한 부여 및 충전 공간용 백엔드 시스템에 연결,부하 및 충전 관리,지원되는 백엔드 프로토콜: OCPP,지원되는 충전 컨트롤러: EVCC 고급 AC 충전 컨트롤러(주문 번호 2902802)

소프트웨어 - VISU+ 2 SP KONNEX - 2404834

KNX/EIB 가능 장치용 드라이버 라이센스. 드라이버 연결을 포함한 유효한 Visu+ 런타임 라이센스와만 사용(Visu+ RT-D).

소프트웨어 - VISU+ 2 SP WITS - 2404838

WITS Master Serial용 드라이버 라이센스. 드라이버 연결을 포함한 유효한 Visu+ 런타임 라이센스와만 사용(Visu+ RT-D).

소프트웨어 - VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3 - 2403011

스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 1024바이트로 제한된 3개의 웹 클라이언트, 이중화 및 네트워킹 기능을 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.

245 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166