원격 제어

언제든지 확인 가능한 프로세스 데이터

언제든지 확인 가능한 프로세스 데이터

분산 시스템을 이벤트 지향 방식으로 안전하게 모니터링 및 제어하고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 원격 제어 솔루션이 있다면 문제 없습니다.

돌아가기 원격 제어

카테고리

검색 위치 원격 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

분산 시스템과 인텔리전트 원격 제어 시스템의 포괄적인 통합이 점점 더 중요해지고 있으며 이를 위해 피닉스컨택트는 ReSy+ 자동화 시스템 형태의 안정적인 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 편의성 – 원격 신호를 무선으로 전송
  • 경제성: 기존 원격 제어 케이블을 사용하는 최대 20 km의 네트워크 연결
  • 컴팩트: 단일 장치를 사용한 원격 제어 및 자동화 – ReSy+
  • 유연성 – 고성능 모듈형 원격 제어 스테이션 사용
  • Ethernet, 무선 기술, GPRS, 유선 네트워크, GSM 및 산업용 무선을 통한 다양한 용도

프로그래밍 대신 파라미터화

전세계 원격 액세스  

전세계 원격 액세스

ReSy+(Remote Systems) 원격 제어 시스템을 사용하면 이벤트 지향 방식에 따라 안전하고 경제적으로 분산 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 이 기능은 Ethernet 및 직렬 인터페이스를 통해 작동합니다.

또한 유선 네트워크 및 Ethernet 외에도 Bluetooth, 산업용 무선, GSM 등을 통해 프로세스 데이터를 전송할 수 있습니다.

ReSy+ 라이브러리에는 직접 사용할 수 있는 사전 프로그래밍된 예제가 포함되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 사전 제작된 블록을 사용하여 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 더 이상 프로그래밍 작업을 수행할 필요가 없고 대신에 적절하게 파라미터화하면 된다는 특별한 이점이 있습니다. 따라서 시간과 비용이 절약됩니다.

ODP, IEC 60870-5-101 및 -104와 같은 광범위한 프로토콜을 사용하면 원격 제어 스테이션과 상위 레벨 제어 시스템을 네트워크로 연결할 수 있습니다. 영구 라인을 사용할 수 없는 경우 아날로그, 디지털, GSM 또는 GPRS/EDGE/3G 연결을 사용하여 공용 전화 네트워크를 통해 데이터가 전달됩니다.

애플리케이션에 따라 솔루션이 결정됩니다. 피닉스컨택트의 ReSy+ 자동화 시스템을 사용하면 다양한 원격 제어 경로를 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 또한 이러한 경로를 언제든지 유연하게 확장할 수 있습니다.

ReSySMS 원격 제어 통신 라이브러리

ReSySMS 원격 제어 통신 라이브러리  

ReSySMS 원격 제어 통신 라이브러리

ReSySMS 원격 제어 통신 라이브러리는 현대적이고 유연하며 비용 효율적입니다. 분산 스테이션을 모니터링하기 위해 유선 네트워크, 팩스 또는 휴대폰을 통해 SMS 메시징을 사용합니다.

가능한 적용 분야 선택:

  • 메시지당 160자를 사용한 메시징.
  • 분산 시스템의 결함 알람 생성 또는 원격 제어.
  • 단일 맞춤형 레지스터를 통한 수많은 대상 주소 또는 그룹의 사용.
  • 컨트롤러에서 휴대폰 또는 팩스로의 SMS 메시징.
  • 컨트롤러에서 컨트롤러로의 SMS 메시징.
  • 정의된 기간 내에 확인되지 않은 경우 메시지를 다른 대상 주소로 전송.
  • 클럭 동기화를 보장하는 타임스탬프.
  • 승인 시스템에 의해 보장되는 명령 실행.
  • 다양한 메시지의 동시 전송.
  • 정의된 수신자만 액세스할 수 있도록 보장하는 내장된 보안 기능.

피닉스컨택트의 ReSySMS를 사용하여 모든 외부 스테이션의 상태를 지속적으로 파악하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166