A rendszerkábelezés koncepciója lerövidíti az új irányító rendszerre való átállás szerelési idejét

Áttekintés

Polisztirol granulátum  

A Trinseo termékkínálata a hőre lágyuló gyantákat (pl. polisztirol) öleli fel

  • A műanyaggyártó létesítményekben korszerű megoldással kell felváltani a több, mint 30 éves irányító rendszert.
  • Átgondolt rendszerkábelezési koncepció gondoskodik a terepi jelek gyors és hibamentes átviteléről az új ABB rendszer kapcsolószekrényeibe.
  • A hihetőségvizsgálat után adapterenként csak egy jelet kell szúrópróbaszerűen ellenőrizni.

Ügyfélprofil

A Trinseo telephelye Tessenderlo városában  

A Trinseo telephelye Tessenderlo városában

A Trinseo alapanyaggyártó cég leányvállalataként a Trinseo Plastics speciális polimer-megoldásokra összpontosít.

A Trinseo termékkínálata egy sor hőre lágyuló gyantát foglal magában. Ezek közé tartoznak a polisztirol-alapú anyagok, amelyek gyártása a belgiumi Tessenderlo városában történik.

Alkalmazás

Wim van Drongelen, globális folyamatirányítási mérnök  

Wim van Drongelen felel az összes telephely felújításáért

A Trinseo termelő létesítményeiben eddig alkalmazott vezérléstechnikát 1984-ben helyezték üzembe. Amint láthatóvá vált, hogy a pótalkatrészek ellátását már nem lehet hosszú ideig fenntartani, a felelősök a korszerűsítés mellett döntöttek.

Ezen optimalizálás során az eddig alkalmazott irányító rendszert a vállalat minden telephelyén kicserélik. Az irányító rendszer korszerűsítésének megtervezésével Wim van Drongelen felelős globális folyamatirányítási mérnököt bízták meg.

Ő a Phoenix Contact rendszerkábelezés-specialistáival együttműködve jól terhelhető megoldási koncepciót dolgozott ki és valósított meg. Egy ilyen jövőbe mutató kezdeményezésnek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

  • a meglévő terepi vezetékezés megtartása,
  • az egyes telephelyek gyors átállítása,
  • a szükséges I/O tesztek számának csökkentése,
  • hibamentes stratégia megvalósítása,
  • az átalakítási költségek minimalizálása.

Megoldás

Az irányítórendszer előre szerelt szekrénye  

Az irányítórendszer szekrénye a VIP-átadómodulokkal és a felrakott rendszerkábelekkel

A Trinseo az ABB S800 vezérlőjét használja új irányító rendszerként, amelynek I/O kártyái egyes vezetékerekkel csatlakoznak a terepi jelekre. Az átállás gyors és hibamentes megvalósításához a vállalat az I/O-k oldalán a VARIOFACE  VIP sorozatába tartozó passzív átadómodulokat alkalmaz, amelyek a vezérlő jeleket 1:1 módon átviszik egy sokpólusú dugaszolható csatlakozóra.

A modulok a kompakt és robusztus kialakítás révén tűnnek ki. A VIP rendszerkábel dugaszolható csatlakozói szintén robusztus kivitelűek, és egy speciális gyártási eljárás során öntik ki őket. Ezáltal az egyes erek nem sérülhetnek meg a szerelés során.

A kihívás abból adódott, hogy a kapocsléceket a terepi oldalon is sokpólusú dugaszolható csatlakozóval kellett ellátni. Ezt a feladatot először oldották meg kapocsadapterekkel, amelyek az egyes erek helyett közvetlenül a kapocslécekre vannak szerelve. Itt mindenek előtt a meglevő rendszer adottságaira és a hibák megakadályozására kellett ügyelni. Ezért egy- és kétemeletes sorkapcsokhoz, valamint bal- és jobboldali szereléshez való változatokat is létrehoztak. Színes jelölés gondoskodik az egyszerűbb hozzárendelésről és a rendszer gyorsabb vizsgálatáról.

A gyakorlati kipróbálás céljából a koncepciót először egy ún. miniüzem-rendszeren ellenőrizték és optimalizálták. Ezután kezdődött az egy évig tartó átalakítás. „2500 I/O jelet kellett migrálnunk”, mondja Wim van Drongelen. „Az összes jelet számba kellett venni és az új koncepció szerint át kellett strukturálni. Ezután a nyolc I/O kapcsolószekrényt a szoftverrel együtt nyolc hónapon belül elkészítették és leszállították.”

A vezérlők kapcsolószekrényeinek felállítása és a régi egyes erek eltávolítása után felszerelték a kapocsadaptereket, és felrakták a korábban lefektetett rendszerkábeleket. A strukturált rendszerfelépítés alapján a hihetőségvizsgálat után nem volt szükség a jelek 100 százalékos ellenőrzésére. Adapterenként csupán egy jelet ellenőriztek szúrópróbaszerűen.

Összegzés

A Trinseo a berendezésspecifikus módon létrehozott adaptálási megoldások és a Phoenix Contact rendszerkábelezési kínálatából vett standard összetevők alkalmazása révén áttekinthetően és strukturált módon átalakította a vezérléstechnikát.

A kapocsadapterek, az előre konfekcionált rendszerkábelek és a passzív átadómodulok az előre installált kapcsolószekrényekkel kombinálva lehetővé teszik az irányító rendszer gyors és hibamentes cseréjét. A tesztelendő I/O-k aránya 15−20 százalékra csökkent. Ez az átállás időtartamát két héttel lecsökkentette, beleszámítva a stressztesztet is, illetve csökkentette a költségeket. Ezenkívül a termelést gyorsabban újra be lehetett indítani.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás