Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel

Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel

Megbízható és biztonságos

Az MACX Analog a legmagasabb biztonságot kínálja az Ön alkalmazásai számára, átfogó robbanásvédelemmel és funkcionális biztonsággal.

Vissza ide: Leválasztó erősítők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az MACX Analog leválasztó erősítők átfogó megoldásokat kínálnak a biztonságos, zavarmentes analóg és digitális jelfeldolgozáshoz. A valamennyi zónára és anyagcsoportra kiterjedő robbanásvédelmen kívül az MACX Analog SIL IEC/EN 61508 és PL EN ISO 13849 szerinti funkcionális biztonságot is tartalmaz.

Előnyei

  • Biztonságos és megbízható a nemzetközi Ex engedélyek, illetve az SIL és PL szerinti funkcionális biztonság révén
  • Kiváló jelminőség a biztonságos galvanikus leválasztásnak és alacsony önmelegedés miatti hosszú üzemi élettartamnak köszönhetően
  • Nagy helymegtakarítás az egy- és kétcsatornás standard funkciók mindössze 12,5 mm beépítési szélességével
  • Rugalmas tápellátás: moduláris 24 V-os energiaáthidalás gyűjtött hibajelzéssel vagy maximum 230 V AC/DC széles bemeneti tartománnyal
  • Szervizbarát csatlakozástechnika a kódolt, dugaszolható, választhatóan csavaros vagy direkt rugós csatlakozású kapcsok révén
  • Gyors jelcsatlakoztatás a rendszerkábelezéshez kompakt, robusztus Termination Carrierek segítségével
  • A funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel ellátott MACX Analog leválasztó erősítők a COMPLETE line rendszer részei

Gyors, hibamentes jelcsatlakoztatás a Termination Carrier segítségével

Gyors, hibamentes jelcsatlakoztatás a Termination Carrier segítségével

Gyors jelcsatlakoztatás

Plug and Play: A Termination Carrier előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel segít a kalapsínre szerelhető MACX Analog készülékek automatizálási rendszerek be- és kimeneti kártyáira történő gyors és hibamentes csatlakoztatásában. A Termination Carrier a legkompaktabb modultartó rendszer a piacon.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás