MACX MCR-EX-T-UI-UP - Hőmérséklet-mérőváltó
2865654

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bemenet ellenállás-hőmérők, termoelemek, ellenállás-jeladók, potenciométerek és mV-os jelforrások számára, [Ex ia] IIC
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Hidegpont-kompenzáció külön dugasszal
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM) vagy IFS-OP-UNIT kezelő-kijelző egységen keresztül
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
Különbségi hőmérsékletek mérése
Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok
Relés kapcsolókimenet
Szabadon programozható bemenet és kimenet