Biztonsági leválasztó erősítők

Biztonsági leválasztó erősítők

Megbízható és biztonságos

Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az átfogó SIL-tanúsítású leválasztó erősítőinkkel – EX területeken is.

Vissza ide: Funkcionális biztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztonsági leválasztó erősítők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A leválasztó erősítők MACX családját teljeskörűen, a termék életciklusának minden szakaszában a funkcionális biztonság szabványainak megfelelően fejlesztjük és gyártjuk. Ez a lehető legnagyobb biztonságot jelenti az Ön gépei és berendezései számára.

Előnyök

  • Precíz átvitel és nagy üzembiztonság az átfogó SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
  • Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásával
  • Maximális robbanásvédelem az összes EX-zónához és gázcsoporthoz az EX területeken elhelyezett gyújtószikramentes áramkörökhöz való egy- és kétcsatornás jelleválasztókkal.
  • Az analóg jelek egyszerű, a gépészeti irányelvnek megfelelő integrálása a biztonsági láncba: megadott teljesítményszintű leválasztó erősítőkkel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás