Nyomtató- és jelölőrendszerek

Nyomtató- és jelölőrendszerek

Rugalmas nyomtatás és jelölés

Egyszerű módon, saját maga készítheti el jelöléseit: nálunk megtalálja az igényeinek megfelelő nyomtató- és jelölőrendszert.

Vissza ide: Jelölés és feliratozás

Kategóriák

  • Termotranszfer nyomtatórendszer
    Termotranszfer nyomtató

    A termotranszfer nyomtatórendszer sokféle anyagra képes egyszerűen és gyorsan nyomtatni. A készülék önmagában, vagy notebookkal együtt készletben is rendelhető.

  • UV-LED nyomtatórendszer
    UV-LED nyomtatórendszer

    Az UV-LED nyomtatórendszer nagy mennyiségeket feliratoz gyorsan és egyszerűen, kiváló minőségű eredménnyel.

Keresés a következő helyen: Nyomtató- és jelölőrendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Manapság már olyan egyszerűen készítheti el a jelöléseket, mint még soha: mindegy, hogy lézeres jelölőt, UV-LED technológiájú nagysebességű nyomtatót vagy termotranszfer nyomtatót használ. A MARKING system összes készüléke egységes és felhasználóbarát kezelő menüvel működik, amely intuitív módon támogatja Önt a jelölések előállításában. A különböző jelölési technológiákkal garantáltan megfelelő megoldást kínálunk a sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölésére, az Ön alkalmazási esetéhez is.

Előnyei

  • Az összes nyomtatórendszer egyszerűen kezelhető az intuitív érintőképernyőnek és az egységes menüvezetésnek köszönhetően
  • Megfelelő megoldás a különböző nyomtatórendszerek nagy választéka révén
  • Bárhol elkészítheti a feliratokat a mobilan használható nyomtatórendszerekkel
  • Rugalmas alkalmazás és egységes kezelés, mivel az összes nyomtatórendszer a PROJECT complete szoftverrel kompatibilis módon működik.
  • Egyszerű ipari nyomtatás: a hibás nyomtatások megakadályozása automatikus anyagfelismeréssel

Jelölés mindenütt

A Phoenix Contact nyomtatórendszereivel egyszerűen nyomtathatók a jelölések a helyszínen.  

A Phoenix Contact innovatív nyomtatórendszerei már bizonyítottak a piacon.

A jelöléseit kényelmesen a helyszínen, a műhelyben vagy az irodában kívánja kinyomtatni?

Gyorsan és egyszerűen feliratozhat sokféle jelölőanyagot. A Phoenix Contact jelölőrendszereit optimálisan integrálja a PROJECT complete jelölőszoftver; ugyanez igaz a hozzájuk tartozó jelölőanyagokra is. Egyszerűbben már nem is lehet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás