Vissza az Áttekintéshez

POWER BOOST: nagy terhelések megbízható indítása

A nagy terhelések indításának előfeltétele a POWER BOOST teljesítménytartalék.

Mit jelent a POWER BOOST?

Tápegység POWER BOOST teljesítménytartalékkal  

A rendszerek kialakításánál fontos a rugalmasság – a tápellátásban is

Az biztos, hogy a nagy berendezések tervezése nagy rugalmasságot igényel. Ez később is folytatódik: így van ez a folyamatos optimalizálásánál és bővítésnél is.

Az Ön és projektje számára: a hálózati tápegységnek feltétlenül szüksége van teljesítménytartalékra. Így lehet ugyanis a berendezést vagy a gépet optimálisan az Ön igényeihez szabni.

Az alábbiakat érdemes figyelembe venni:

  • Azt nem lehet tudni, hogy mely fogyasztók kapcsolnak be időben egyszerre.
  • A kapacitív terhelések nagy bekapcsolási áramát feszültségletörés nélkül kell elvezetni.
  • A berendezés bővítéséhez rendelkezésére áll a statikus Boost tartósan a névleges áram max. 125%-ával.
  • A nagy terhelések elindításához rendelkezésére áll továbbá max. 5 másodpercig a dinamikus Boost a névleges áram max. 200%-ával.

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Egyedivé tehető tápellátás a rendszer maximális rendelkezésre állásáért

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás