QUINT4-PS/3AC/24DC/40 - Tápellátás
2904623

Bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység választható kimeneti karakterisztikával, SFB technológiával (Selective Fuse Breaking) és NFC-interfésszel, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 40 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legrobusztusabb bemeneti oldal: nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek (max. 6 kV) és a több mint 20 ms hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Konfigurálva rendelhető: már egy darab is