Vissza az Áttekintéshez

Megelőző működésfelügyelet

A QUINT POWER ipari tápegység maximalizálja a berendezések rendelkezésre állását. Ezt nagy mértékben elősegíti az előre tekintő funkciófelügyelet.

A kritikus üzemállapotok korán felismerhetők

Ha a tápellátás boost üzemmódban van, ez a jelzés figyelmeztetésként szolgál: így elkerülhető a kimaradás.  

Távfelügyelet aktív kontaktuskimenettel és potenciálmentes reléérintkezővel

A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi, ha berendezése kritikus üzemállapotba került.

  • Kimeneti feszültség és kimeneti áram folyamatos felügyelete
  • A kritikus helyzeteket a következőképpen vizualizálja és jelzi a rendszer:
    • LED-del,
    • potenciálmentes reléérintkezőn keresztül,
    • aktív kontaktus kimeneten keresztül.

Felügyelet a POWER BOOST üzemmódban

Tápegység felügyelete a POWER BOOST üzemmódban  

A POWER BOOST üzemmódban rendelkezésre áll a teljes kimeneti feszültség.

A tápegység többet ad le, mint a megadott névleges áram:

  • A tápegység a POWER BOOST üzemmódban van.
  • A csatlakoztatott fogyasztóval együtt normálisan működik 24 V DC kimeneti feszültség mellett.

A POWER BOOST üzemmódban fellép egy további terhelésnövekedés. A készülék jelzi ezt, és jelenti a vezérlőnek. A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt reagál.

Példa: 

A megelőző működésfelügyelet észleli azt, hogy az egyik szállítószalag nehezen jár. A berendezést meg lehet javítani, mielőtt a többi fogyasztó feszültséglökéseket tapasztalna.  

Gyakorlati példa

Itt további információt talál: a kísérlet bemutatja a preventív működésfelügyelet előnyeit.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Egyedivé tehető tápellátás a rendszer maximális rendelkezésre állásáért