Tápellátások

Tápellátások

Profi tápegységek

Maximalizálja berendezései rendelkezésre állását kiváló minőségű és magas technikai színvonalú tápegységekkel.

Vissza ide: Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tápellátások

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Különböző termékcsaládjaink hatalmas választékából válassza ki az alkalmazása igényeinek megfelelő optimális tápellátást. A termékek a kialakításban, a teljesítményben és a funkciókban térnek el egymástól. Optimálisan illeszkednek a különböző ágazatok, például a gép- és berendezésgyártás, az épület-automatizálás, a hajógyártás vagy a folyamattechnika követelményeihez.

Előnyei

  • A berendezések maximális rendelkezésre állása, például az SFB technológia egyedülálló fejlesztése révén
  • Üzembiztonság a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően
  • Rugalmas alkalmazhatóság: széles hőmérséklet-tartomány és beállítható kimeneti feszültség

QUINT POWER – tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

QUINT POWER tápegységek a lehető legtöbb funkcióval  

QUINT POWER

A lehető legtöbb funkciót megvalósító QUINT POWER tápegységek az SFB technológia és az integrált NFC interfész révén a berendezések maximális rendelkezésre állását kínálják Önnek.

A QUINT POWER rendszer a 100 W alatti teljesítménytartományban is a lehető legkisebb méretben nyújtja a megelőző funkciófelügyeletet és az erőteljes teljesítménytartalékot, az Ön berendezéseinek maximális rendelkezésre állása érdekében.

  • AC vagy DC bemenet: 1 fázisú, 3 fázisú
  • DC kimenet: maximum 1000 W teljesítmény
  • Feszültségek: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – tápegységek standard funkciókkal

TRIO POWER – tápegységek standard funkciókkal  

TRIO POWER

A TRIO POWER tápegységek egyesítik a standard funkciókat a kiváló minőséggel és a megbízhatósággal, ezért tökéletesen alkalmazhatók a gépgyártásban.

  • AC bemenet: 1 fázisú, 3 fázisú
  • DC kimenet: maximum 1000 W teljesítmény
  • Feszültségek: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – tápegységek alapfunkciókkal

UNO POWER tápegységek alapfunkciókkal  

UNO POWER

Az UNO POWER tápegységek a nagy teljesítménysűrűségnek köszönhetően különösen a kompakt kapcsolódobozokban jelentenek optimális megoldást a 480 W alatti terhelésekhez.

  • AC bemenet: 1 fázisú
  • DC kimenet: maximum 480 W teljesítmény
  • Feszültségek: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – tápegységek az épület-automatizáláshoz

STEP POWER tápegységek az épület-automatizáláshoz  

STEP POWER

A STEP-POWER tápegységek különösen jól alkalmazhatók az épület-automatizálás terén, mind ipari épületeknél, mind magánházaknál. Decentralizált alkalmazásoknál az alacsony üresjárati veszteségeknek és a nagy hatásfoknak köszönhetően a lehető legnagyobb energiahatékonyságot érik el.

  • AC vagy DC bemenet: 1 fázisú
  • DC kimenet: maximum 120 W teljesítmény
  • Feszültségek: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Bővebb információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Egyedivé tehető tápellátás a rendszer maximális rendelkezésre állásáért