Vissza az Áttekintéshez

UL tanúsítás

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók UL tanúsítvánnyal

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók UL tanúsítvánnyal  

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók UL tanúsítvánnyal

A Phoenix Contact a készülékcsatlakozás-technika felelősségteljes gyártójaként úgy fejleszti és teszteli a termékeit, hogy a vevők a készülékeiket nemzetközileg is engedélyeztetni és használni tudják. A sorkapcsokat és a dugaszolható csatlakozókat az Underwriter Laboratories (UL) egyedi alkatrészeknek ismeri el (UL 1059). A végfelhasználásnál ezeket az alkatrészeket az UL a végén értékeli, és a készülékkel együtt engedélyezi.

Vissza az oldal tetejére

UL engedély az UL 1059 „Terminal Blocks“ termékszabványok szerint

A Phoenix Contact termékeit túlnyomórészt az UL 1059 szerint vizsgáljuk és ismertetjük el annak érdekében, hogy azokat mindennemű korlátozás nélkül lehessen ipari alkalmazásokban használni. A következő táblázat az alkatrészekre előírt átütési távolságokat és kúszóutakat ismerteti. A felhasználási csoport (Use Group) a végberendezés későbbi felhasználási területét jelöli.

Use
Group
Felhasználási terület

Maximális
feszültség (V)

Megkövetelt
levegőszakasz (mm)
Megkövetelt
kúszóút (mm)
AKezelőelemek, konzolok és hasonlók

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BNormál kereskedelmi készülékek, beleértve az irodai és elektronikus adatfel-
dolgozó készülékeket és hasonlókat

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CIpari alkalmazások, korlátozás nélkül

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Ipari alkalmazások, üzemi eszközök korlátozott teljesítményadatokkal (limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Csatlakozástechnika a 600 – 1500 V feszültségtartományhoz

1001–1500

1001–1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Ipari alkalmazások, üzemi eszközök az UL 508, 508 C, 840 szerint kiértékelve

51–1500

A készülékszabványban rögzítettek szerint

A készülékszabványban rögzítettek szerint

Vissza az oldal tetejére

Készülékszabványok szerinti UL-engedélyesk

UL 508 „Industrial control equipment“

Az UL 1059 Use group C szerint elismert sorkapcsok kielégítik az UL 508 „field wiring terminal blocks” (terepen vezetékezhető csatlakozóblokkok) iránti követelményeit, ezért korlátozás nélkül használhatók az ennek a szabványnak megfelelő készülékekben. Ezenkívül az UL 508 meghatározott esetekben megengedi az UL 840 szerinti méretezést is.

UL 508 C „Power conversion equipment“

Ez az UL szabvány speciálisan a teljesítményelektronikára vonatkozik (pl. frekvenciaváltók stb.). A „field wiring terminal block”-okkal (terepen vezetékezhető csatlakozóblokkok) szemben támasztott követelmények megegyeznek az UL 508 előírásaival. Meghatározott esetekben itt is lehetséges az UL 840 szerinti alternatív méretezés.

UL 61800-5-1 „Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]“

Az UL 61800-5-1 a teljesítményelektronika új szabványa. A „field wiring terminal block”-okkal szemben támasztott követelmények itt is megegyeznek az UL 508 előírásaival. Meghatározott esetekben lehetőség van az IEC 60664-1 szerinti alternatív méretezésre.

UL 840 „Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment”

Ez a szabvány alternatív eljárást ír le a végtermékek szigetelésének kialakítására, meghatározott környezeti feltételek között (túlfeszültség-kategória, szennyeződési fok, anyagindex).

A termék- és készülékszabványok sajátosságai

Az adott készülékszabványnak megfelelően az
UL 1059 termékszabvány szerint 300 V maximális feszültségre tanúsított nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók meghatározott feltételekkel 600 V-os alkalmazásokban is használhatók.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
Tanúsítvány és engedély

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Termékkereső − dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Termékkereső

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak tömör áttekintése.

Tudjon meg többet
Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak a Phoenix Contacttól

Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új dugaszolható csatlakozóinkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Tovább a 2019/2020. év újdonságaihoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás