Jelölőanyagok az ipari jelölésekhez

Jelölőanyagok az ipari jelölésekhez

Jelölőanyagaink kiválóan használhatók a sokféle ipari alkalmazásban, a kapcsolószekrény-feliratoktól kezdve egészen a kültéri berendezésekig. A feliratozott jelölőanyagok ellenállóképessége szélsőséges körülmények között is megmarad, és megfelel az összes nemzetközi szabványnak és előírásnak. A sokféle változat lehetővé teszi a sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölését.

A jelölőanyagok áttekintése Jól illeszkedő jelölési megoldás minden helyzethez

Interaktív kép: A Phoenix Contact jelölőanyagainak klaszterezése
Feliratozott jelölőanyagok
Olyan jelölőanyagokra van szüksége, amelyeket közvetlenül beszerelhet az alkalmazásába, feliratozás nélkül? Ha igen, akkor egyszerűen rendelje meg feliratozott és használatra kész anyagainkat. Ezek közé tartoznak például a berendezések jelölésére szolgáló jelölőcímkék, a kapocsjelölésre való jelölők és jelölőcsíkok, valamint a vezetők és kábelek jelölőtartó hüvelyei.
Ugrás a feliratozott anyagokhoz
Feliratozott jelölőanyagok
Felirat nélküli jelölőanyagok
A nagyfokú rugalmasságot és a jelölőanyagok saját jelölőrendszereivel elvégzett feliratozását részesíti előnyben? Kínálatunkban számos felirat nélküli anyagot talál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez. Jelölési megoldásokat kínálunk rugalmas termotranszfer nyomtatással, sokoldalú UV tintasugaras nyomtatással és tartós közvetlen lézeres feliratozással.
Ugrás a felirat nélküli anyagokhoz
Felirat nélküli jelölőanyagok
Konfigurálható jelölőanyagok
Egy adott méretű vagy geometriájú táblára vagy jelölőcímkére van szüksége, és nem találja meg azt a standard termékválasztékunkban? – Ha igen, akkor egyszerűen konfigurálja az anyagot az egyéni követelményeinek megfelelően. Ehhez válassza ki az anyagot, és határozza meg a jelölők mennyiségét, méreteit, alakját és szerelési módját. Az anyagot ennek alapján testre szabva elkészítjük Önnek. Ezután a jelölőket a saját jelölőrendszerével feliratozhatja.
Ugrás a konfigurálható anyagokhoz
Konfigurálható jelölőanyagok
Egyedileg feliratozott jelölőanyagok
Nincsenek saját jelölőrendszerei vagy a követelményeinek megfelelő készüléke, meg kell birkóznia a rendelési csúcsokkal, vagy át kell hidalnia a karbantartási és javítási munkákat? – Nem probléma. Webalapú MARKING Configurator rendszerünkkel több mint 2000-féle, az Ön igényei szerint egyedileg feliratozott és használatra kész jelölőanyagot rendelhet.
További információk a MARKING°Configurator rendszerről
Egyedileg feliratozott jelölőanyagok

Új termékek

A MARKING Configurator egy PC monitorán megnyitva

Egyedi jelölési megoldások

Közvetlen online konfigurálás és megrendelés

A MARKING Configurator különösen nagyfokú felhasználóbarátságot és rugalmasságot kínál a jelölőanyagok egyedi feliratozásához. A rendelési folyamat egyszerű, átlátható és teljesen digitalizált – akár egy darabos mennyiség esetében is.

Fő jellemzők

  • Online alapú konfigurátor egyedi jelölési megoldások létrehozásához
  • Átfogóan digitalizált és átlátható megrendelési folyamat
  • Több, mint 2000 standard anyag kapható egyedileg feliratozva
  • A projekt áttekintése az egyszerűsített utánrendeléshez

Önnek nyújtott előnyök

  • A standard anyagok egyedileg és készen feliratozva rendelhetők 
  • Intuitív és hatékony szerkesztési funkciók kontextusérzékeny menüstruktúrával
  • A hibák elkerülése az egyedi jelölés digitális képének megjelenítésével
  • A projekt kényelmes mentése az egyszerű újrarendeléshez és szerkesztéshez a „Saját megoldások” menüponton keresztül

Megjelölt kapocssor

Megjelölt kapocssor

Sorkapocsjelölés

A kapocssorok gyors és hibamentes vezetékezéséhez nélkülözhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű feliratozása. Ez különösen a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezését és karbantartását könnyíti meg. A kapocssorok beültetése különböző kapcsokkal történik, amelyek geometriái eltérhetnek egymástól. A sorkapocsjelölések döntő jellemzői a raszterméret és a jelölőhorony. A Phoenix Contact sokféle változatot kínál ezen a téren, amelyek lehetővé teszik a sorkapcsok szilárd rögzítését.

Anyagok a vezeték- és kábeljelöléshez

Anyagok a vezeték- és kábeljelöléshez

Vezeték- és kábeljelölés

A szabványnak megfelelő tartós vezeték- és kábeljelölés garantálja a standard minőséget. A különböző vezeték- és kábelátmérők a megfelelő jelölőanyagok pontos összehangolását igénylik. Ennek során döntő szerepet játszik a megfelelő szerelési mód kiválasztása. A kábelkötegelőkkel való szerelés a vezeték- vagy kábelátmérőtől függetlenül működik, és a vezetékezés után is el lehet végezni. Ezenkívül a rácsíptethető vagy felragasztható jelölők is lehetővé teszik az utólagos feliratozást. A ráfűzhető jelölőkkel megvalósított feliratozást ellenben a vezetékezés előtt kell elvégezni.

A készülékre felvitt különböző jelölőanyagok

Készülékek jelölése

Készülékjelölés

A kapcsolószekrényben, a gyártóberendezéseken, a terepen vagy kültéren: a készülékjelölők mindenütt használhatók. Ez a sokféleség számos követelményt támaszt a felhasznált jelölésekkel szemben, amelyeket csak különleges anyagokkal és speciális ragasztókkal lehet teljesíteni. Az egyenetlen felületekre pl. nagyon hajlékony, lágy PVC jelölőcímkéket ajánlunk, amelyek jól illeszkednek a hordozókhoz. A durva és nehezen ragasztható felületeken ezzel szemben a speciális, különösen erős ragasztóval ellátott feliratozóanyagok tapadnak jól.

Különböző figyelmeztető, felszólító és tiltó táblák a berendezések jelöléséhez

Figyelmeztető, felszólító és tiltó táblák a berendezések jelöléséhez

Berendezésjelölés

A berendezések átfogó és egyértelmű jelölése nemcsak biztonságot nyújt, hanem azt a törvény is előírja. A figyelmeztetések, tiltások és utasítások mellett a jelölések pl. a vészleállító nyomógombokra vagy a tűzjelző készülékekre is felhívhatják a figyelmet. A veszélyes anyagokat jelző címkékkel történő, a nemzetközi szabványnak megfelelő jelölés gondoskodik a szükséges védelemről a veszélyes anyagok kezelése során. A csővezeték-jelölők továbbá lehetővé teszik a folyadékok ill. gázok, és azok folyásirányának jelzését.

E-cikk
Ipari jelölés

Teljes kínálatunk egyetlen pillantásra: a termékismertető brosúra átfogó információkat és műszaki adatokat kínál a jelölőrendszerekről és -anyagokról, valamint a szoftverekről és szolgáltatásokról.

Az e-cikk megnyitása
Jelölőrendszerek