Installációs technika

Installációs technika

Kényelmes és terepre alkalmas

Kábelek, csatlakozók és szerszámok az egyszerű és gyors installáláshoz.

Vissza ide: Terepibusz-kommunikáció

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Installációs technika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact installációs technikája az összes szükséges kábelt, csatlakozót és szerszámot kínálja Önnek, amelyek az ipari környezetben alkalmazható rézvezetékes és optikai kábeles terepibusz-hálózatok megvalósításához szükségesek. A nagy adatmennyiségek, a fokozódó EMC-zavarok és a nagy térbeli kiterjedés miatt az optikai kábeles technika jelentősége egyre nő. A megbízható és gyors rézkábelezéshez való termékek kínálata a méteráruként kapható egyszerű kábeleket, a csatlakozókkal készre konfekcionált kábeleket, valamint a különböző fali átvezetéseket foglalja magában. Az alkalmazástól függően kapcsolószekrényekben alkalmazható, illetve közvetlenül a terepen installálható magas védettségi szintű termékek állnak rendelkezésre.

Előnyei

  • Összehangolt installációs rendszer kapcsolószekrényben elhelyezett készülékekhez, valamint magas védettségi szintű terepi készülékekhez
  • Optikai kábelek egyszerű terepi konfekcionálása
  • Előkonfekcionált és ellenőrzött kábelek a gyors és hibamentes telepítéshez

SUBCON dugaszok M12-es csatlakozással és IP65 védettséggel

A D-SUB és M12-es interfésszel ellátott terepibusz-dugaszok adapterként szolgálnak a belső és külső tér között  

A D-SUB és M12-es interfésszel ellátott terepibusz-dugaszok adapterként szolgálnak a belső és külső tér között.

A PROFIBUS és CANopen® rendszerekhez való terepibusz-csatlakozók egyesítik a szokásos IP20 védettségű D-SUB csatlakozót az IP65 védettségű moduloknál régóta használatos M12-es csatlakozóval.

A különböző kábelbemenetek révén az M12-es gyorscsatlakozó dugasz sokoldalúan használható. Az újszerű, teljesen kiöntött készülékház a legjobb mechanikai védelmet nyújtja viszonylag kis súly mellett. Ezáltal a termékek ideálisan használhatók rezgéseknek erősen kitett alkalmazásokban, a drága részegységek veszélyeztetése nélkül.

A SPEEDCON M12-es csatlakozó egyetlen elfordítással teszi lehetővé a hibamentes reteszelést. A kész összetevők így különösen gyorsan építhetők be.

Gyorscsatlakozó SUBCON dugaszok speciálisan PROFIBUS résztvevőkhöz

90°-os PROFIBUS csatlakozódugaszok  

90°-os PROFIBUS csatlakozódugaszok

Kifejezetten PROFIBUS rendszerekben történő alkalmazásra különböző változatokban fejlesztettünk ki gyorscsatlakozó dugaszokat. Így a bejövő és elmenő buszkábelek kényelmesen és gyorsan csatlakoztathatók. A termékválaszték az összes PROFIBUS alkalmazáshoz való gyorscsatlakozó dugaszt tartalmazza:

  • 35°-ban és 90°-ban döntött kábel-hozzávezetés,
  • axiális kábel-hozzávezetés,
  • kiegészítő programozói interfészek,
  • beépített, kapcsolható lezáró ellenállások.

A dugaszok tömör és hajlékony rézvezetős PROFIBUS kábelekhez is használhatók. A lezáró ellenállást minden kivitel tartalmazza. A lezáró ellenállás kívülről, tolókapcsolóval kényelmesen üzembe helyezhető.

Univerzális SUBCON dugaszok minden követelményhez

A SUBCON család gyorscsatlakozó dugaszai  

A SUBCON család gyorscsatlakozó dugaszai

Őrizze meg rugalmasságát. A SUBCON család univerzális dugaszai nem kötődnek egyetlen rendszerhez. Még saját fejlesztésű protokollokhoz is forrasztás és krimpelés nélkül kényelmesen alakítható ki a kapcsolat.

A Phoenix Contact 9, 15 vagy 25 érintkezős kiviteleket kínál minden elterjedt interfészhez, mint például az RS-232/422/485, TTY és sok más.

Rézvezetékhez való szerszám: PROFIBUS-kábel egyszerű konfekcionálása

Kábelkonfekcionálás gyorscsupaszoló szerszámmal  

Kábelkonfekcionálás gyorscsupaszoló szerszámmal

Minimális ráfordítás. A Profibus kábeleket a PSM-STRIP-FC/PROFIB gyorscsupaszoló szerszámmal lehet konfekcionálni. Egyetlen szerszámmal két munkafázist lehet megvalósítani:

  • a kábelek és egyes erek lecsupaszítása és a csatlakozóba való behelyezése,
  • a csatlakozóház fedelének lezárása – és már kész is.

Optikai kábeles szerszámok: szerszámos bőrönd – egyszerű helyszíni csatlakoztatás

PSM-HCS-KONFTOOL szerszámos bőrönd  

PSM-HCS-KONFTOOL szerszámos bőrönd

Praktikus döntés. A gyakorlatias konfekcionálás összes szerszáma és csatlakozója most a helyszínen és megfogható módon elérhető. A PSM-HCS-KONFTOOL szerszámos bőröndben a teljes szerszámválaszték megtalálható. Minden munkalépéshez megvan a tökéletes felszerelés:

  • a szálak lecsupaszítása: csupaszolófogó, szálhántoló, aramidszálolló,
  • a csatlakozók egyes alkatrészeinek feltolása és csavaros rögzítése,
  • a szál behasítása és letörése a csatlakozók homlokoldalán: szálhasító szerszámok.

Ezzel a szabadalmaztatott szálhasító szerszámmal elmaradnak az olyan időrabló lépések, mint a krimpelés, a ragasztás és a polírozás.

Optikai kábelek és csatlakozók

Optikai kábelek  

Optikai kábelek

A száloptikai kábelek teljes értékű adatátviteli rendszerré egészítik ki az optikai kábeles programot. A szükséges hatótávolságnak megfelelően polimer, HCS (Hard Clad Silica) vagy üvegszálas technológia választható.

A Phoenix Contact speciális fejlesztésű kábelváltozatokat kínál különféle alkalmazási és környezeti körülményekhez:

  • előkonfekcionált optikai kábelek szabadon választható csatlakozókombinációkkal,
  • optikai kábelek méteráruként,
  • előkonfekcionált patchkábelek az optikai kábeles készülékek meglevő optikai hálózatokba való gyors integrálására.

A patchkábelek egy, két és öt méteres hosszal, mono- és multimódusú üvegszállal rendelhetők.

Csatlakozók:

A HCS és polimerszálakhoz való csatlakozókészletek gyorsan és egyszerűen, a helyszínen konfekcionálhatók. A készülékek csatlakozásától függően FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- és SC-Duplex csatlakozótípusok választhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás