Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HMI-k − érintőpanelek és webpanelek

Érintőpanelek és webpanelek

A hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel. Visu+ futtatói licenccel ellátott érintőképernyői, valamint a nyílt forráskódú HTML5 böngészővel ellátott web-paneljei megkönnyítik automatizálási megoldásának irányítását és felügyeletét. Használja ki Ön is az intuitív kezelővezérlés és a nagy gazdaságosság előnyeit. Nálunk megtalálja a megfelelő HMI-panelt, amely alkalmazásának optimális kezelői interfésze lehet.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Webpanel
BWP 2043W - Webpanel
1060549

Webpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 480 x 272 képpont (WQVGA), 16,7 millió szín, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-böngésző, buszrendszer nélkül.

Go to Product Detail Page for item 1050387
BTP 2043W - Érintőpanel
BTP 2043W - Érintőpanel
1050387

Érintőpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 480 x 272 képpont (WQVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Webpanel
BWP 2070W - Webpanel
1060632

Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-böngésző, buszrendszer nélkül.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Érintőpanel
BTP 2070W - Érintőpanel
1046666

Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.

Go to Product Detail Page for item 1046667
BTP 2102W - Érintőpanel
BTP 2102W - Érintőpanel
1046667

Érintőpanel, 25.7 cm / 10.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 1024 x 600 képpont (WSVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.

Human machine interface-eink (HMI) előnyei

  • Egyszerű skálázhatóság annak köszönhetően, hogy ugyanaz a szoftververzió alkalmazható az összes változathoz és teljesítményosztályhoz
  • Könnyű kezelhetőség az előre konfigurált hardver és az előre telepített szoftver révén
  • A vezérlők rugalmasan beköthetők az előre telepített illesztőprogramok segítségével
  • Hatékony többfelhasználós kezelés a kliens-szerver architektúra és a webkapcsolat révén
  • A nyílt webes szabványok lehetővé teszik a kompatibilitást valamennyi webkiszolgálóval
  • Átfogó tervezés és dokumentálás a COMPLETE line rendszernek köszönhetően

Új termékek

VL3 FPM különböző kijelzőméretekkel
Kompakt panel PC-k a legmodernebb processzortechnológiával

Lapos érintőképernyős monitorok

Az ipar számára

A VL3 FPM-ek a VL3 panel PC portfóliót kiegészítő lapos kijelzős monitorok. Ezek a monitorok egyesítik a VL3 PPC és xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintási és mechanikai tulajdonságait, és a BL FPM sorozatú monitorokhoz képest kibővített csatlakozási lehetőségeket kínálnak.

Fő jellemzők

  • Kijelzőméretek nagy választéka
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező mechanikai tulajdonságok
  • Rugalmas szerelés kapcsolószekrénnyel vagy anélkül
  • Kibővített csatlakozási lehetőségek

Önnek nyújtott előnyök

  • A TP 6000/WP 6000 HMI-kkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés és kivágási méretek
  • Továbbfejlesztett csatlakozási lehetőségek, beleértve a 2 USB kimenetet és a választható VGA, DP vagy HDMI jeleket
  • Kesztyűben is kezelhető és nedves környezeti feltételek között is használható

Kompakt panel PC-k

A legmodernebb processzortechnológia használata

A VL3 PPCS a VL3 Panel PC-k termékválasztékának bővítése. Ezek az xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintását és mechanikai jellemzőit ötvözik a VL3 UPC technológiájával, az Intel x6000 processzorokkal és az iparág vezető bővítési lehetőségeivel ellátott kompakt dobozos PC-kkel.

Fő jellemzők

  • Az x6000-es sorozatú Atom® processzorok (Elkhart Lake) hosszú ideig elérhetőek
  • Hat fix és egy konfigurálható termék
  • Rugalmas bővítési lehetőségek a második COM-port, vezeték nélküli LAN, Ethernet-bővítés és 4G/LTE mobiltelefonos kapcsolat számára
  • Készen áll a Windows 11-re

Önnek nyújtott előnyök

  • Modern hardverplatform, amely a teljesítmény és a tárhely tekintetében méretezhető
  • Méretezhető, legkorszerűbb Elkhart Lake processzortechnológia az optimális rendszerteljesítmény érdekében, egy kompakt csomagban
  • Ugyanaz a tapintás és mechanikai tulajdonságok, mint az xP 6000 HMI-knél
  • A legjobb csatlakozási lehetőségek a különböző hálózatok és perifériás készülékek közötti egyidejű kommunikáció lehetővé tételéhez

Kezelőpanelek integrált Visu+ szoftverrel

Érintőpanelek Nagy teljesítőképességű érintőpanelek a gépek és berendezések irányítására és felügyeletére

Valósítson meg az integrált Visu+ szoftverrel komplex kezelőfelületeket, és hasznosítsa a különböző külsős vezérlőrendszerekhez való rugalmas csatlakoztathatóságot, amely az előre telepített illesztőprogramoknak köszönhető. A kezelőpanelek különböző méretű és képformátumú kijelzőkkel kaphatók.

TP 6000 érintőpanel: tapasztalja meg Ön is az első osztályú rendszertervezést ezzel a human machine interface-szel

Kezelőpanelek integrált HTML5-képes böngészővel

Webpanelek Rugalmas integráció az Ön automatizálási rendszerébe a HTML5 webes technológiának köszönhetően

Az integrált webes böngészővel ellátott kezelőkészülékek az aktuális HTML5 webes szabványt támogató valamennyi webalapú vizualizáció megjelenítésére alkalmasak. A többi HTML5-alapú megjelenítőeszköz mellett egy a PLCnext Engineer HMI-vel optimálisan összehangolt rendszer is az Ön rendelkezésére áll. Hozza létre Ön is webalapú megjelenítését egészen egyszerűen, a kívánságai szerint. Webes ismeretekre nincs szükség, a szoftver számos szimbólumot és sablont kínál fel, amelyek köre egyedileg bővíthető. Nyílt böngészővel ellátott kezelőkészülékeinkkel Ön korlátozások nélkül tervezheti meg berendezésének webalapú megjelenítését.

Webpanel 6000: hasznosítsa Ön is a kezelőfelületek és a folyamat-megjelenítések egyszerű ábrázolását a HTML5-nek köszönhetően

HMI-k épületautomatizáláshoz

Helyiségkezelő készülék az épületautomatizálás számára
Helyiségkezelő készülék alkalmazás közben
Az Emalytics épületmenedzselő rendszer munkafelülete (workbench)
Helyiségkezelő készülék az épületautomatizálás számára

Az ERS 1000 helyiségkezelő készülékkel Ön kényelmesen és egyedileg beállíthatja a helyiség számos funkcióját. Ide tartozik többek között a fény, az árnyékolás és a helyiség-hőmérséklet. Az ERS 1000 így egyetlen kompakt megoldással kivált sok különböző kezelőelemet.

Önnek nyújtott előnyök

  • A helyiség funkcióinak megjelenítése az intuitív kezelés érdekében
  • Rugalmas és egyszerű konfigurálás minden helyiség egyedi felszerelése céljából
  • A helyiség klímájának mérése a hőmérsékletet, légnedvességet és CO₂-koncentrációt mérő érzékelőmodulokkal való egyszerű bővítéssel

Tovább a termékekhez
Helyiségkezelő készülék alkalmazás közben

A szemléletes ikonokon keresztül megvalósuló egyéni menüvezetés és az összes kezelő funkció egyedi feliratai lehetővé teszik a helyiség jellemzőinek célirányos beállítását. A kijelzőn ezenkívül négy olyan csempe áll az Ön rendelkezésére, amelyekhez nyomógombokat és LED-eket lehet hozzárendelni. A megjelenítéshez több színváltozat áll rendelkezésre. A színeket csak az üzembe helyezés során kell rögzíteni. Az ERS 1000 egyik fontos jellemzője a nagyon kis késlekedési idő a kezelés során.

A készülék egy univerzálisan alkalmazható, memóriafunkcióval ellátott szituációkezelőt is tartalmaz a felhasználóspecifikus beállításokhoz. A csoportkezelő lehetővé teszi az aktorok mind csoportos, mind egyenkénti kezelését. A kijelzőt ezenkívül különböző állapotinformációk megjelenítésére is lehet használni. Lehetőség van jelzőhangok kiadására is. Rendelkezésre áll továbbá egy beépített mozgásjelzővel ellátott érzékelőmodul is.

Az Emalytics épületmenedzselő rendszer munkafelülete (workbench)

Az ERS 1000 helyiségkezelő készüléket Ethernet hálózaton keresztül lehet az ILC 2050 BI épület-IoT vezérlőhöz csatlakoztatni. A tápellátás szintén az Etherneten keresztül történik. Az IoT-alapú Emalytics épületmenedzselő rendszerbe való zökkenőmentes integrálás révén nagyon hatékony műszaki tervezés valósítható meg.

Az Emalytics Automation Workbench automatikusan megtalálja az összes készüléket a hálózatban, és azokat gyorsan és egyszerűen egyedileg konfigurálni lehet a szoftver segítségével. A készülék minden funkciójához egy adatpont van hozzárendelve, amelyet egyszerűen össze lehet huzalozni a vezérelendő aktorral a huzalozási rajzban. Lehetőség van több egyenrangú kezelőhely létrehozására is egy helyiségen belül.

Az ERS 1000 valamennyi érzékelője adatpontként van az Emalytics rendszerbe bekötve. Az Emalytics alapszolgáltatásaként rendelkezésre álló memóriafunkciónak köszönhetően többletráfordítás nélkül lehet a CO₂-koncentráció vagy a hőmérséklet hosszú idejű alakulását rögzíteni, és az adatokat külső alkalmazásokba exportálni.

Bővebben az Emalytics épületmenedzselő rendszerről